Produkt in den Warenkorb gelegt

Advanced Illumination LED-Punktleuchten mit hoher Intensität

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
  • 65 mm Feldausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 300 mm
  • M6 Gewinde zur Montage
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Advanced Illumination LED-Punktleuchten mit hoher Intensität sind für Anwendungen vorgesehen, die eine strukturierte, starke Beleuchtung benötigen. Die für den Einsatz mit Zeilenkameras und die Inspektion großer Flächen ideal geeigneten, lichtstarken Punktleuchten haben ein kompaktes Gehäuse und sorgen für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die LEDs werden mit einem eigenen Ausrichtungssystem präzise ausgerichtet, um extrem ebenmäßiges und stabiles Licht und eine lange Lebensdauer zu bieten. Damit eignen sie sich für Bildgebungsanwendungen mit großen Arbeitsabständen.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft. 

Spezifikationen

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Höhe (mm):
26.0
Größe (mm):
66.7 L x 62.0 W
Gewicht (g):
122.5
Beleuchtete Fläche (mm):
65.00
Arbeitsabstand (Zoll):
6 - 24
Maximale Triggerfrequenz (Hz):
30.00
Stecker:
Flying Leads
Betriebsspannung (V):
24.00
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Spannungsversorgung:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
Kabellänge (m):
1.5
Gewinde:
M4 Nut Channel for Mounting

Produkte

 Größe (mm)   Farbe   Wellenlänge (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
66.7 L x 62.0 W White -
66.7 L x 62.0 W Blue 470.00
66.7 L x 62.0 W Green 530.00
66.7 L x 62.0 W Red 625.00
66.7 L x 62.0 W White -

Produktdetails

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.