Produkt in den Warenkorb gelegt

Advanced Illumination LED-Linienlichter mit hoher Intensität

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
  • Arbeitsabstand 12"
  • Befestigung über M6 Mutternleiste
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Diese LED-Linienlichter mit hoher Intensität wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen eine intensive, strukturierte Beleuchtung für Zeilenkameras oder Inspektionen größerer Flächen benötigt wird. Die leistungsstarken LEDs im kompakten Gehäuse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.