- Akkurate Messungen für jedes Bildfeld
- Infinigage™ ist ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen
- 7 Zwischenringe ermöglichen eine Vielzahl von Vergrößerungen
- UV-Modell erhältlich

- Drei Vergrößerungsbereiche
- Arbeitsabstand von 25 mm bis unendlich
- Doppelte Vergrößerung mit optionalem LDL Verdopplungstubus

- Verfügbar als Standard- und 90°-Version
- Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
- Max. Sensorgröße 2/3"
- Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
- C-Mount-Anschluss möglich

- Vergrößerung 0 - 4X, Arbeitsabstände von unendlich bis 16 mm
- C-Mount, geeignet für Sensoren bis 1"
- Hohe Auflösung und geringe Verzeichnung
- Gleiche Eigenschaften wie das InfiniProbe TS-160 Macro

- Hohe Auflösung für Sensoren bis 35 mm
- 0,5X - 4X für Makro- und 4X - 16X für Mikroaufnahmen
- Interne Fokussierung von 18 mm bis unendlich

- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße ⅔"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig

- Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
- 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
- CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
- Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
- Fokussierbar von unendlich bis 54 mm

- CentriTel®-Fokussierung sorgt für konstante Vergrößerungen
- Mit MX-Objektiven fokussierbar von 3000 mm bis 60 mm
- Kann mit unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven eingesetzt werden
- Koaxiale Beleuchtung (optional) für Spiegelobjektive

- Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
- Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF-Objektiv)
- Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände

- Manuelle Blende
- Objektive von 0,58X bis 2,9X
- Klemme hat ¼-20-Durchbohrung
- Optionale LDL-Verstärker bieten mehr Vergrößerungsmöglichkeiten
- Starke Vergrößerung / große Apertur für Anwendungen bei denen Telezentrie nicht ausreicht
- ConstantMag™ System

- Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung über USB-Schnittstelle
- 5 Megapixel, 1/1,8“, CS-Mount oder 12 Megapixel, 1,1", C-Mount
- Variable Brennweite 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm
- Versionen mit Festbrennweite verfügbar


- Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 3X