- Negative und positive Testbilder aus Glas
- Zwei Größen verfügbar
- In Kiste verpackt, inkl. Auflösungschart
- Testbild für hohe Auflösungen erhältlich (bis zu 645 lp/mm)

- 15 USAF-Testbilder mit unterschiedlicher Dichte
- Erlaubt Messung von Auflösungsvermögen für verschiedene Kontraststufen

- Testbilder mit 4:3 Seitenverhältnis, Auflösung kann als Funktion des Bildfeldes gemessen werden
- Jedes Bild beinhaltet vier USAF-Testbilder mit unterschiedlichen Dichtewerten

- Astigmatismus-Test
- USAF-Testmuster in schwarz, rot, gelb und blau
- 6 Elemente in 6 Gruppen

- Entwickelt zur Kalibrierung von UV- oder Fluoreszenzmikroskopen
- Fluoreszenztestbilder haben 365 nm Anregungswellenlänge und 550 nm Abstrahlwellenlänge
- Negative, positive und hochauflösende Testbilder erhältlich

- Auflösungsbestimmung von Röntgenstrahlung, UV, thermischen Systemen und fernem IR
- Einfache Montage
- Ideal für Transmission

- Testet Auflösungen von 4 - 228 lp/mm
- Verkürzt die Testzeit
- Testet mehrere Punkte im Bildfeld

- USAF-Auflösungstestbild im praktischen Taschenformat