- Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Manuelle Drehung um 360°
- Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
- Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen


- Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
- Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
- Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen


- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge


- Kontinuierliche Optikdrehung um 360°
- Mitellinienhöhe 25,4 mm
- Gradeinteilung 5°