Produkt in den Warenkorb gelegt

Neue Produkte: Optik

Lineare Polarisationsfilme für NIR (XP-NIR), Standardqualität Lineare Polarisationsfilme für NIR (XP-NIR), Standardqualität Neu
Fokussierbare Linsen von Optotune mit 12 mm freier Apertur und Hirose-Stecker Fokussierbare Linsen von Optotune mit 12 mm freier Apertur und Hirose-Stecker Neu
  • Schnelle Anstieg- und Einschwingzeit von 3 ms & 10 ms
  • Geringe Temperaturempfindlichkeit <0,01 dpt/°C
  • Geringer Stromverbrauch von 55 mW für Bereich von 5 Dioptrien
DUV Transmission Gratings Transmissionsgitter für DUV Neu
  • Entwickelt für Wellenlängen im tiefen Ultraviolett von 190 - 400 nm
  • Hohe Leistung in rauen Umgebungen
  • Verschiedene Beugungswinkel verfügbar, Seitenlänge 12,7 oder 25 mm
Rochester Precision Optics (RPO) Gepresste Asphären aus Glas für sichtbaren Bereich Rochester Precision Optics (RPO) Gepresste Asphären aus Glas für sichtbaren Bereich Neu
  • Präzise gepresste Glaslinsen für sichtbares Licht
  • Ideal für die Serienproduktion
  • Verschiedene Glassubstrate verfügbar
Rochester Precision Optics (RPO) Gepresste Asphären aus Glas für infraroten Bereich Rochester Precision Optics (RPO) Gepresste Asphären aus Glas für infraroten Bereich Neu
  • Präzise gepresste Glaslinsen für infrarotes Licht
  • Ideal für die Serienproduktion
  • Hergestellt aus IG6-Glassubstraten für IR
Hard Coated OD5 Bandpass Filters Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 5 Neu
  • Ideal für die Einzelpunkt-Fluoreszenzdetektion und Durchflusszytometrie
  • 52 verschiedene Designwellenlängen im NUV- bis NIR-Spektrum
  • Durchschnittliche Blockung >OD 5 von 330 bis 900 nm
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik Neu
  • Ideal für gefangene Ionen und Anwendungen mit neutralen Atomen
  • Verschiedene anwendungsspezifische Wellenlängen von 366 nm bis 815 nm
  • Oberflächenqualität 20-10 zur Reduzierung von Verlusten bei schwachen Signalen
Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarders Variable Flüssigkristallverzögerer von Meadowlark Optics Neu
Meadowlark Optics Liquid Crystal Controller, Analog Controller für Flüssigkristalle von Meadowlark Optics Neu
PMMA-laminierte Wratten-Neutraldichtefilter PMMA-laminierte Wratten-Neutraldichtefilter Neu
  • Eine Seite laminiert für bessere Stabilität
  • Verfügbar in den Größen 25 mm und 48 mm
  • Kodak-Filternummer 96
  • Leichte Alternative zu traditionellen ND-Filtern aus Glas
Breitbandige dielektrisch beschichtete sphärische Spiegel Breitbandige dielektrisch beschichtete sphärische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Durchschn. Reflexion >99% über UV, VIS und NIR
  • Mehrere Größen verfügbar
Breitbandige dielektrisch beschichtete elliptische Spiegel Breitbandige dielektrisch beschichtete elliptische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Rundes Profil bei Orientierung unter 45°
  • Durchschn. Reflexion >99% über UV, VIS und NIR
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
Optische Fasern ohne Hülle Optische Fasern ohne Hülle Neu
  • Einzelmodenfasern und polarisationserhaltende Versionen
  • Länge 5, 10 und 20 m
  • Versionen für Transmission von 450 nm bis 1650 nm
Langpass-Schutzfilter aus Acryl Langpass-Schutzfilter aus Acryl Neu
  • Hocheffiziente, oleophobe Antireflexionsbeschichtung
  • Verschiedene Gewinde verfügbar von M22,5 bis M105
  • Für Bildverarbeitungsanwendungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich
Positive Meniskuslinsen Positive Meniskuslinsen Neu
  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich 350 bis 2200 nm
High Power Multimode Fiber Optic Patchcords Optische Multimodenfasern mit Stecker für hohe Leistung Neu
  • Siliziumkern mit geringem OH-Anteil, numerische Apertur 0,22
  • SMA-Stecker, 2 m Standardlänge
  • Wellenlängenbereich 380 - 2200 nm
Spiegelsubstrate aus ZERODUR<sup>®</sup> Spiegelsubstrate aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik Neu
  • Ideal für gefangene Ionen und Anwendungen mit neutralen Atomen
  • Verschiedene anwendungsspezifische Wellenlängen von UV bis NIR
  • Durchmesser 12,7 und 25,4 mm für einfache Integration
Reine (undotierte) YAG-Fenster Reine (undotierte) YAG-Fenster Neu
  • Hervorragende Transmission im mittleren IR (MWIR, 4-5 µm)
  • Verfügbar mit den Durchmessern 5, 10, 12,5 und 25 mm
  • Häufig eingesetzt bei der Erzeugung von weißem Licht
Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR Neu
  • Ultradünne Substrate für OEM-Integration
  • Versionen für 700-1100 nm und 700-1550 nm
  • Große Einfallswinkel von ±10°
SWIR Coated N-BK7 Plano-Convex (PCX) Lenses Plankonvexe Linsen (PCX) aus N-BK7 mit SWIR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Kostengünstige Alternative zu Silizium, ZnSe und Germanium
  • Für Anwendungen im Wellenlängenbereich von 1650 bis 2500 nm
  • Verschiedene Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
Präzise Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung Präzise Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung Neu
  • Hohe Laserzerstörschwelle bei üblichen Laserwellenlängen
  • Verzögerungstoleranz λ/500
  • Ideal für die Materialbearbeitung
λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas Neu
  • IR-Quarzglassubstrat Corning 7979
  • Breiter Transmissionsbereich von 200 - 3500 nm
  • Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/10
  • Hervorragende thermische Stabilität
Yb-Doped Dichroic Mirrors Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser Neu
  • Hohe Reflexion bei 1030 nm und hohe Transmission bei 940 nm
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) <±100 fs2
  • Dichroitische Spiegel entwickelt für Ytterbium-Laser (Yb)
Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV Neu
  • Für 257 und 266 nm Wellenlänge (tiefes UV)
  • Ideal für Anwendungen im Vakuum
  • Halterung nicht eloxiert, ohne Einsatz von Kleber
Slip Mount Machine Vision Filters Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter Neu
  • Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
  • Verfügbar mit UV,- VIS-, NIR- und SWIR-Wellenlängen
  • ≥80% Transmission
Ultra-Thin First Surface Mirrors Ultradünne Oberflächenspiegel Neu
  • Besonders dünne Substrate mit 0,1 mm Dicke
  • Protected-Aluminium-Beschichtung für hohe Reflexion im sichtbaren Spektrum
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz
Dynamic Optics Deformable Lenses Verformbare Linsen von Dynamic Optics Neu
  • Transmittierende, adaptive Optik für Wellenfrontkorrektur
  • AR-Beschichtung für VIS mit >97% Transmission
  • Ideal für Aberrationskorrektur in der Mikroskopie
Strahlformende Diffusoren Strahlformende Diffusoren Neu
  • Versionen für hohe Effizienz, Lichtumlenkung, Batwing- und Ellipsen-Form verfügbar
  • Transmissionseffizienz >88%
  • Kostengünstige, hochqualitative Diffusoren
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10-Fenster aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Fenster mit UV-VIS- und UV-Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/10
  • Rund oder quadratisch mit Größen zwischen 2 und 150 mm
  • 1λ- oder λ/4-Fenster aus UV-Quarzglas ebenfalls erhältlich
λ/4-Fenster aus UV-Quarzglas λ/4-Fenster aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Verfügbar unbeschichtet sowie BBAR-beschichtet für UV, VIS und NIR
  • Ideal für Bildverarbeitungsanwendungen
  • Rund oder rechteckig mit Größen von 5 bis 200 mm
  • 1λ- oder λ/10-Fenster aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
Breitbandige dielektrisch beschichtete &lambda;/10-Spiegel Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR 
  • Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°
Saphirfenster Saphirfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
  • Transmittieren Wellenlängenbereiche vom UV bis zum mittleren IR
  • Dünner und stabiler als Standardglasfenster
  • Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 350 - 5000 nm
Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Neu
  • Ideal zur Gasanalyse
  • Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat
Homogenisierende Lichtleiterstäbe aus Quarzglas Homogenisierende Lichtleiterstäbe aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Maximale Effizienz durch hexagonale Apertur
  • Perfekt für nicht gleichmäßige Lichtquellen
  • Weitere homogenisierende Lichtleiterstäbe lieferbar
Präzise &lambda;/4-Fenster aus N-BK7 Präzise λ/4-Fenster aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Runde und rechteckige Fenster von 2 mm bis 200 mm
  • 8 breitbandige Antireflexionsbeschichtungen erhältlich
  • Weltgrößte Auswahl an Standardfenstern aus N-BK7
  • Auch als ultradünne N-BK7-Fenster lieferbar
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
λ/10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit von λ/10
  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
&lambda;/10-Oberflächenspiegel λ/10-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Präzises Quarzglassubstrat
  • Verschiedene Größen und Beschichtungen
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
Fenster aus Quarzglas mit haltbarer Antireflexionsbeschichtung (HDAR) Fenster aus Quarzglas mit haltbarer Antireflexionsbeschichtung (HDAR) Neu
  • HDAR-Beschichtung erfüllt die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
  • Geringe Reflexion über VIS-NIR-Bereich
  • Ideal für Einsatz in rauen Umgebungen
  • Unbeschichtete Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
Sapphire Aspheric Lenses Asphären aus Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Haltbare Saphirsubstrate ideal für Materialbearbeitung und Fertigung
  • Unbeschichtet oder mit Laser-V-Beschichtung für 1064 nm
  • Beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm
Broadband Dielectric λ/4 Mirrors Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/4-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% von 400 - 750 nm
  • Für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel
  • Versionen mit λ/10 ebenfalls verfügbar
Pockels-Zellen von G&H Pockels-Zellen von G&H Neu
  • Leistungsstarke Phasenmodulation bis 1 MHz
  • >98% Transmission vom UV- bis NIR-Spektrum
  • Zerstörschwelle >10 J/cm2
  • Ideal für Q-Switch, Pulsauswahl und Leistungskontrolle bei Lasern
C-Mount Camera Imaging Filters C-Mount-Kamerafilter Neu
  • Wird direkt zwischen Objektiv und C-Mount-Kamera geschraubt
  • Schmale Bandpassfilter für UV, VIS und SWIR verfügbar
  • Empfohlen für Weitwinkelobjektive
  • UV-Schutzfenster verfügbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.