Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Die Controller für Flüssigkristalle von Meadowlark Optics sind für den einfachen Betrieb von Flüssigkristallkomponenten konzipiert und mit den variablen Flüssigkristallverzögerern von Meadowlark Optics sowie mit anderen Flüssigkristalloptiken kompatibel, die den aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Die Controller ermöglichen eine vielseitige Steuerung und Modulation von Komponenten und sind in zwei Versionen erhältlich: analog und digital. Der analoge Controller verfügt über eine unabhängige Spannungseinstellung, die eine einfache und wiederholbare Auswahl von zwei Verzögerungswerten für die Modulation zwischen verschiedenen Zuständen über einen manuellen Kippschalter ermöglicht. Über den digitalen Controller können mehrere Flüssigkristallzellen mit der mitgelieferten Software CellDRIVE 5000 gesteuert werden. Bei den Controllern für Flüssigkristalle von Meadowlark Optics wird ein Flüssigkristall-Verzögerer-Plot der tatsächlichen Verzögerung gegenüber der Spannung zur Verfügung gestellt, um eine genaue Korrelation zwischen Verzögerung und Spannung zu gewährleisten.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Controller für Flüssigkristalle von Meadowlark Optics, analog |
#72-848
Neu
|
€895,00 Angebotsanfrage |
|
||
Controller für Flüssigkristalle von Meadowlark Optics, zwei Kanäle |
#72-849
Neu
|
€1.950,00 Angebotsanfrage |
|
Liquid Crystal Controllers are designed for the convenient operation of liquid crystal components, and are compatible with Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarders, as well as other liquid crystal optics that fit the listed specifications. These controllers allow for versatile benchtop control and modulation of components, and are available in two types:
Analogue Liquid Crystal Controller
The Meadowlark Optics Analogue Liquid Crystal Controller offers out-of-the box functionality for simple and seamless control of liquid crystal components, with a convenient, standalone benchtop operation. This driver features independent voltage setting that allow for the easy and repeatable selection of two retardance values for modulation between different states via a manual toggle. Banana jacks between the knobs allow for continuous voltage monitoring without interfering with LC device connections. Each Meadowlark Optics Liquid Crystal Retarder is supplied with a plot of its actual retardance vs voltage, which can be used with this controller to ensure accurate retardance to voltage correlation. This controller features an optional battery supply, and an external power supply with international adapters is included.
Liquid Crystal Digital Interface
The Meadowlark Optics Liquid Crystal Digital Interface is designed for user functionality and productivity, allowing for two channels of voltage and temperature sensing and control, as well as a “set and go” function that allows the controller to run autonomously without a computer. With independent SMB I/O connectors for each channel and multiple external control options, the Meadowlark Optics Liquid Crystal Digital Interface allows for easy control of multiple liquid crystal cells through the use of its CellDRIVE 5000 software (included) which provides a separate sync output for each channel. The 2kHz square wave output can be amplitude modulated with sinusoidal, square, triangle, sawtooth and transient nematic effect waveforms.
The Meadowlark Optics Liquid Crystal Digital Interface package includes:
-Controller Unit
-Front Panel SMB I/O Connectors
-User Manual
-USB Cable
-Power Supply and Power Cable
-Temperature Sensing and Control Capability
-CellDRIVE 5000 Software
-National Instruments LabVIEW virtual instrument drivers