Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineare Polarisationsfilter

Lineare Polarisationsfilter werden eingesetzt um linear polarisiertes Licht zu erzeugen. Lineare Polarisationsfilter transmittieren lediglich eine bestimmte Polarisationsrichtung, wodurch unpolarisiertes Licht zur Hälfte geblockt wird. Das transmittierte Licht ist linear polarisiert. Lineare Polarisationsfilter eignen sich ideal für die Industrie, die Bildverarbeitung oder Laboranwendungen. Gekreuzte lineare Polarisationsfilter blocken Licht vollständig, falls die Polarisation nicht aktiv gedreht wird; dieser Effekt wird zur Verringerung von Spiegelungen oder für Spannungsprüfungen ausgenutzt.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von linearen Polarisationsfiltern aus Glas, Plastik oder Folie für Anwendungen im sichtbaren oder infraroten (IR-) Spektrum an. Die linearen Polarisationsfilter von Edmund Optics sind in verschiedenen Größen erhältlich. Glaspolarisationsfilter haben eine höhere Beständigkeit, lineare Polarisationsfilter aus Plastik oder Folie sind kostengünstigere Alternativen. Lineare Polarisationsfilter aus Folie sind in Bögen erhältlich, die sich entsprechend den Anforderungen einer Anwendung bequem zuschneiden lassen. Durch Laminieren wird die Folie robuster, Handhabung und Systemintegration werden erleichtert. Lineare NIR-Polarisationsfilter werden auch in Telekommunikationsgeräten eingesetzt.

Filter
Absorbierende (dichroitische) Polarisationsfilter Absorbierende (dichroitische) Polarisationsfilter
  • Polarisieren Licht durch Absorption
Reflektierende Wire-Grid-Polarisationsfilter Reflektierende Wire-Grid-Polarisationsfilter
  • Polarize Light through Reflection
Kristalline Polarisationsfilter Kristalline Polarisationsfilter
  • Kristallines Material sorgt für hohe Auslöschungsverhältnisse
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers Dünnfilm-Polarisatoren
  • Thin Film Dielectric Coatings for Laser Applications
Brewsterfenster Brewsterfenster
  • Polarisieren Licht im Brewsterwinkel
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.