Produkt in den Warenkorb gelegt

Lasersicherheit

Mit Lasersicherheitsprodukten können Photonik-Anwendungen sicher und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. Die Lasersicherheit umfasst Produkte wie Laserschutzfenster, Laserschutzbrillen und Warnschilder, die dazu dienen, die Gefahr für Personen oder Geräte zu minimieren.

Edmund Optics bietet eine große Auswahl an Laserschutzprodukten an, einschließlich persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitskomponenten für Ihr Labor. Laserschutzbrillen bieten CE-zertifizierten Schutz vor Laserstrahlung bei Wellenlängen gängiger Industrielaser, einschließlich Nd:YAG und CO2, mit verschiedenen Stil- und Rahmenversionen für mehr Benutzerkomfort. Laserfenster aus Acryl, die auch als Laserschutzfenster bezeichnet werden, bieten eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und eine hohe optische Dichte bei bestimmten Designwellenlängen, was die sichere Betrachtung von Laseranwendungen ermöglicht. Weitere Komponenten für die Erhöhung der Sicherheit im Labor beinhalten Laserwarnschilder und Strahlfallen. Diese sind ebenfalls bei Edmund Optics erhältlich.

Filter

Laserschutzbrillen und Korbbrillen | Alle ansehen

Laserschutzbrillen und Korbbrillen Laserschutzbrillen und Korbbrillen
  • CE-zertifizierter Laserstrahlschutz 
  • Versionen für ultraviolette, sichtbare und infrarote Laser
  • Erhältlich als Korb-, Standard- oder Komfortbrille
Laserbrillen für die Ausrichtung Laserbrillen für die Ausrichtung
  • Erhöhte Sichtbarkeit bestimmter Laserwellenlängen für die Laserausrichtung
  • CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
  • Erhältlich als Standardbrille (passt über reguläre Brille) oder anpassbare Komfortbrille

Laserschutzfenster | Alle ansehen

Laser Safety Windows Laserschutzfenster
  • CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
  • Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
  • Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster

Laserschutz | Alle ansehen

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker
Top-Seller
  • Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
  • Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
  • M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage
Strahlblocker zur Laserjustage Strahlblocker zur Laserjustage
  • Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
  • Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
  • Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
  • Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen
Metrische Strahlfalle Metrische Strahlfalle
  • Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
  • 10 mm Eingangsapertur
  • Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich
Laserschutzwände Laserschutzwände Neu
  • Sichere Isolierung von Laserexperimenten
  • Kompatibel mit Lochplatten und optischen Tischen mit ¼"-20 und M6 x 1,0 Bohrungen
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

IR- oder UV-Sichtgeräte | Alle ansehen

Tragbare IR-Sichtgeräte Tragbare IR-Sichtgeräte Neu
  • IR-Lichtquellen und IR-Laser sichtbar machen
  • Helle Bilder mit hohem Kontrast
  • Geeignet für CW- und Ultrakurzpulslaserinspektion
YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion
  • Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
  • Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
  • Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
  • Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar
Laservisualisierer für hohe Leistungen Laservisualisierer für hohe Leistungen
  • Laserstrahlerkennung vom UV- bis zum NIR-Bereich
  • Hohe Laserzerstörschwellen für Dauerstrich- und gepulste Laser
  • Ideal für die Laserausrichtung geeignet
  • Kein Aufladen erforderlich
Hochauflösender NIR-Konverter Hochauflösender NIR-Konverter
  • Erweitert standardmäßige Kamerasensoren im IR-Bereich (1495-1595 nm)
  • Ideal für bildgebende Anwendungen oder Ausrichtungen
Produkte zur Laserdetektion Produkte zur Laserdetektion
Top-Seller
  • Die drei gefassten Versionen haben sichere, nicht reflektierende Fassungen
  • Keine Voraufladung für IR-Detektion nötig, keine Abschwächung während Benutzung
  • 25 mm Scheibe geeignet für Reflexion und Transmission
ZAP-IT<sup>&reg;</sup> Laserausrichtungsmaterial ZAP-IT® Laserausrichtungsmaterial
  • Papier nach Industriestandard zur Strahlprofilbetrachtung
  • Zeichnet Strahlform, Strahldivergenz, Mode und Intensitätsprofil von gepulsten Lasern auf
  • Geeignet für Breitbandlichtquellen von UV bis IR
IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen
  • Wellenlängenbereich 1460 bis 1600 nm
  • Leicht und tragbar
  • Schlüsselband für einfache Mitnahme
CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1 CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1
Top-Seller
  • Designwellenlänge 1550 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.