- IR-Lichtquellen und IR-Laser sichtbar machen
- Helle Bilder mit hohem Kontrast
- Geeignet für CW- und Ultrakurzpulslaserinspektion

- Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
- Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
- Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
- Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar

- Laserstrahlerkennung vom UV- bis zum NIR-Bereich
- Hohe Laserzerstörschwellen für Dauerstrich- und gepulste Laser
- Ideal für die Laserausrichtung geeignet
- Kein Aufladen erforderlich

- Erweitert standardmäßige Kamerasensoren im IR-Bereich (1495-1595 nm)
- Ideal für bildgebende Anwendungen oder Ausrichtungen

- Die drei gefassten Versionen haben sichere, nicht reflektierende Fassungen
- Keine Voraufladung für IR-Detektion nötig, keine Abschwächung während Benutzung
- 25 mm Scheibe geeignet für Reflexion und Transmission

- Papier nach Industriestandard zur Strahlprofilbetrachtung
- Zeichnet Strahlform, Strahldivergenz, Mode und Intensitätsprofil von gepulsten Lasern auf
- Geeignet für Breitbandlichtquellen von UV bis IR

- Wellenlängenbereich 1460 bis 1600 nm
- Leicht und tragbar
- Schlüsselband für einfache Mitnahme

- Designwellenlänge 1550 nm
- Phosphorbeschichteter Kamerasensor
- Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software