- Ideal für Interferometrieanwendungen
- Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
- Hochqualitatives plan-apochromatisches Design

- Hohe NA
- Große Arbeitsabstände
- Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder

- Einzigartige Fresnellinse von Nikon
- Große Arbeitsabstände
- Starke Korrektur der chromatischen Aberration

- Hohe Auflösung für kurzwelliges Infrarot bis 1600 nm
- Vergrößerungen von 1X bis 50X
- Ideal für Detektion von Photoemission, Lasermarkierung und Laserschneiden

- Bis zu 43% kleiner als vergleichbare Systeme
- Optimiert für Sensoren bis zu 1,1“
- Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen
- Bronze-Gewinner des VSD Innovators Award 2023

- Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
- Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
- Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm

- Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
- Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
- In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser

- Erzeugen ein Bild in Verbindung mit einem Mitutoyo-Objektiv
- Günstigere Alternative zu Mitutoyo VMU und FS-70 Mikroskopen
- Adapter als Zubehör zur einfachen Verwendung mit C-Mount-Kameras verfügbar


- Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
- Adapter erleichtern die Integration von MT-1- und MT-2-Tubuslinsen
- Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde

- Einfache Anbindung von Mitutoyoobjektiven an C-Mount-Kameras
- Kompakte Bauart vereinfacht die Systemintegration
- Max. Sensorgröße 2/3“
- 14 mm Anschluss für In-Line-Beleuchtung
- M26 x 0,706 Objektivgewinde

- Hohe Auflösung
- Können in Zoom-Systemen eingesetzt werden
- Mit Mitutoyo-Standardgewinde M26 x 36 TPI

- Hochqualitative plan-apochromatische Objektive
- Modelle mit langem und sehr langem Arbeitsabstand
- Auflösung im Submikrometerbereich


- Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
- Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
- Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
- TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar

- Angepasste Farbkorrektur für alle unendlich korrigierten Objektive
- Kompatibel mit 35 mm Vollformatsensoren
- Parfokaler Abstand bleibt erhalten

- Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
- Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
- Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten

- Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
- Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
- Extralange Arbeitsabstände
- Bildgebung für Vakuumzellen, optische Fallen und kalte Atome

- Großer Arbeitsabstand, 6 mm für 100X
- Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
- Gute Farbwiedergabe

- Neue Objektive der Serie M Plan NIR HR und M Plan UV
- M Plan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
- M Plan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert

- Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
- Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
- Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum

- Ausgezeichnete UV-Transmission
- Hohe numerische Aperturen
- Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

- Exzellente Farbwiedergabe
- Spannungsfrei
- Großer Arbeitsabstand und hohe NA
- Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex

- Leere Filterwürfel und vormontierte Würfel mit Fluoreszenzfiltern verfügbar
- Weitwinkel-Tubuslinse und Tubuslinse mit einem Port
- Schwach fluoreszierendes Immersionsöl für Objektive mit großer NA
- C-Mount und T-Mount Adapter sowie Kamera-Koppler für die Systemintegration

- Ideal geeignet für Hellfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
- Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
- Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
- Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
- Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
- Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Wasser-Immersionsobjektive ausgezeichnet geeignet für Differentialinterferenzkontrast und Fluoreszenz-Mikroskopie
- Zur Aufnahme von verzeichnungsfreien Bildern mit hohem Transmissionsfaktor bis in den nahen Infrarotbereich des Spektrums
- Ideal für Fluoreszenz-Bildgebung von Gewebeproben, beispielsweise Hirngewebe
- Vergrößerungen von 10X bis 60X

- Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
- Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
- Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder


- Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
- Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
- Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
- Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
- TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar

- Ideal für Hellfeld- und Fluoreszenzanwendungen
- Ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit
- Öl-Immersions-Versionen verfügbar

- Ideal für Hellfeld, Fluoreszenzmikroskopie und differentielle Interferenzkontrastanwendungen
- Verbesserter Kontrast
- Ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit

- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
- Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
- Plan-apochromatisches Design

- Entwickelt für unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive von Mitutoyo
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“
- Ideal für die Lasermaterialbearbeitung