- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 10 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Hochauflösende (HR = „High Resolution“) Objektive für die Bildverarbeitung
- 8,5 mm bis 35 mm Brennweite


- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung
- 8 mm bis 50 mm Brennweite