Produkt in den Warenkorb gelegt

Faseroptik

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Bare Optical Fiber Strands Bare Optical Fiber Strands Neu
  • Single Mode and Polarization Maintaining Options
  • 5, 10, and 20m Lengths
  • Transmission Options from 450nm to 1625nm
High Power Multimode Fiber Optic Patchcords High Power Multimode Fiber Optic Patchcords Neu
  • Low-OH Silica Core, 0.22 Numerical Aperture (NA)
  • SMA Connector and Standardized 2m Length
  • 380 – 2200 Wavelength Range
Optische Einmodenfasern mit Stecker Optische Einmodenfasern mit Stecker
  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
  • Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m
Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker
  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 460-1625 nm
  • Extinktionsverhältnis bis zu 25 dB
  • Standardlängen 1 m oder 2 m
Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker und hohem Extinktionsverhältnis Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker und hohem Extinktionsverhältnis
  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 970 – 1625 nm
  • Extinktionsverhältnis bis zu 33 dB
  • Ideal für IR-Laser mit 980, 1064, 1310 und 1550 nm
Optische Multimodenfasern mit Stecker Optische Multimodenfasern mit Stecker
Optische Fasern für UV/VIS und VIS/NIR Optische Fasern für UV/VIS und VIS/NIR

Optische Fasern für UV/VIS

  • Hoher OH-Anteil
  • Kern aus Quarzglas
  • Gestufter Index
  • Multimodenfaser

Optische Fasern für VIS/NIR

  • Niedriger OH-Anteil
  • Ideal für Verwendung mit NIR Laserdioden
  • Kern aus Quarzglas
  • Multimodenfaser
Fasern optischer Güte Fasern optischer Güte
  • Hervorragende Lichttransmission
  • ESKA® Fasern
  • Mindestbestellmenge: 10 Fuß
Bildübertragende Glasfaserstäbe Bildübertragende Glasfaserstäbe
  • Stäbe aus zusammengeschmolzenen Glasfasern mit polierten Endflächen
  • Überträgung von Bildern durch kohärente Faseranordnung
  • Die starren Stäbe sind durch Erhitzung in nahezu jede Richtung biegbar
Faseroptische Konen und Planscheiben Faseroptische Konen und Planscheiben
  • Kohärente Anordnung der Fasern
  • Geringe Verzeichnung
  • Endflächen rund nach rund oder rund nach rechteckig verfügbar
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken
  • Einfach zu integrieren
  • Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
  • Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
Fokussierbare Kollimatoren Fokussierbare Kollimatoren
  • Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
  • Zwei Versionen verfügbar: für UV-VIS oder VIS-NIR
  • Mehrere Brennweiten und Aperturen
Adapter für optische Fasern Adapter für optische Fasern
  • Buchsen an beiden Enden
  • Zur Verlängerung von optischen Fasern
  • Messingkonstruktion
Halterungen zur Faserpositionierung Halterungen zur Faserpositionierung
  • FC Faserstecker
  • Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
  • Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
  • Verkippbare Version erhältlich
Lichtleiterschneideblock Lichtleiterschneideblock
  • Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
  • Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
  • Blade Included
Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150) Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150)
  • Brechungsindex 1,52 bei 589 nm
  • Ideal für temporäres Faserschneiden
  • Vorgefüllte Spritzen mit 6 g oder 30 g
Weiterführende Informationen

Optische Fasern bzw. Faseroptiken werden oft zur Datenübertragung oder als Lichtleiter verwendet. Optische Fasern, die in Lichtleiteranwendungen eingesetzt werden, übertragen Licht sicher, ohne Wärmeentwicklung, und eignen sich damit ideal für Anwendungen in der Medizin, für Prüfgeräte, den Einsatz in der Autoindustrie oder Anzeigetechnik. Bei einer einzelnen optischen Faser wird die interne Totalreflexion zur Lichtübertragung ausgenutzt, sodass der Lichtleiter auch in Kurvenform verlegt werden kann. Durch den minimalen Lichtverlust während der Transmission können optische Fasern Licht oder Daten schnell über große Entfernungen übertragen. Als Faserbündel können Faseroptiken große Datenmengen für Telekommunikationsanwendungen übertragen.

Edmund Optics bietet eine Vielzahl von Faseroptiken, beispielsweise ummantelte oder nicht ummantelte optische Fasern und für Telekommunikationszwecke geeignete optische Fasern. Optische Fasern in opticher Güte eignen sich ideal als allgemeine Beleuchtungsquelle in der Industrie oder zur Datenübertragung über kurze Entfernungen. Optische Fasern für die Telekommunikation sind für eine optimale Lichtübertragung im sichtbaren Spektrum für digitale oder analoge Verbindungen vorgesehen. Ummantelte optische Fasern haben eine höhere Beständigkeit und einen geringeren Streulichtanteil. Edmund Optics bietet auch optische Faserkomponenten an, beispielsweise Fasern mit Steckern, Kollimatoren, Faceplates und die Werkzeuge zum Schneiden oder Spleißen von optischen Fasern.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.