- Beschichtet und unbeschichtet lieferbar
- Beschichtete Versionen zur Reflexion von Licht unter 90°
- Unbeschichtete Versionen zur Umlenkung von Strahlengängen
- Strahlabweichung 90°
- Seitenrichtiges Bild
- Umlenkung im rechten Winkel
- Weitere Pentaprismen lieferbar
- Bilddrehung um 180°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Ideal zur Drehung oder zur Verschiebung der Retroreflexion
- Strahlablenkung um 90°
- Gespiegeltes Bild
- Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Geringe Winkeltoleranz, nur wenige Bogensekunden
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
- Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
- Strahlabweichung bis zu drei Bogensekunden möglich
- Ideal für Justagearbeiten
- Auch mit Fassung lieferbar
- Ideal zur Lichtdispersion
- Größe zwischen 5 und 50 mm
- Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Verschiedene Versionen lieferbar
- Mit Beschichtung Strahlabweichung 60°
- Ohne Beschichtung ideal als Dispersionsprisma
- Seitenrichtiges Bild
- Ideal zur Strahllenkung
- 0,5° - 15° Strahlablenkung
- Unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Anamorphes Prismenpaar ebenfalls lieferbar
- Ideal für breitbandige Anwendungen
- Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
- Größen zwischen 5 und 50 mm
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
- Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurückreflektiert
- Ideal für Justagearbeiten
- Gewindebohrungen ¼"-20 zur einfachen Montage
- Auch ungefasst lieferbar
- Strahlablenkung um 90°
- Invertieren und spiegeln Bilder
- Auflösung 6 Bogensekunden
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Material mit hohem Brechungsindex
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
- Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
- Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- ±40 Bogensekunden Winkeltoleranz
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
- Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
- Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
- Versionen mit und ohne Fassung lieferbar
- Strahlablenkung um 45°
- Invertieren und spiegeln Bilder
- Dachwinkeltoleranz 5 Bogensekunden
- Kombination mit halbem Pentaprisma zu Schmidt-Pechan-Prisma möglich
- Seitliche Strahlverschiebung
- Verschiebt die optische Achse ohne Spiegelung des Bildes
- Eingang- und Ausgangsstrahl verlaufen parallel, Abweichung ±30 Bogensekunden
- Doveprismen sind ebenfalls lieferbar
- Homogenisiert ungleichmäßige Lichtquellen
- Hexagonale Eingangsapertur
- Ideal für OEM Anwendungen
- Weitere homogenisierende Lichtleiterstäbe lieferbar
- Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
- Ausgezeichnete Transmission im UV-Bereich
- Ideal für Justagearbeiten
- Weitere Retroreflektorversionen lieferbar
- Strahlabweichung 90°
- Seitenrichtiges Bild
- Umlenkung im rechten Winkel
- Weitere Pentaprismen lieferbar
- Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
- Maximale Effizienz durch hexagonale Apertur
- Perfekt für nicht gleichmäßige Lichtquellen
- Weitere homogenisierende Lichtleiterstäbe lieferbar
- Homogenisieren das Ausgangslicht
- Reduzieren die numerische Ausgangsapertur
- Perfekt für LEDs
- Weitere homogenisierende Lichtleiterstäbe lieferbar
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Strahlablenkung um 90°
- Ideal für kollimierte Lichtquellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
- Lenken Blickrichtung um 45° ab
- Ergeben kombiniert mit Schmidt-Prismen ein Schmidt-Pechan-Prisma
- Pentaprismen ebenfalls lieferbar
- Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
- Hohe Zerstörschwelle
- Strahlablenkung um 90°
- Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
- Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
- Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
- Strahlablenkung um 90°
- Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
- Ideal für Laser mit niedriger Leistung
- Mehrere BBAR-Beschichtungen erhältlich
- Strahlablenkung um 90°
- Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
- Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
- Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung
- Feature Standard Designs and Specifications
- Ideal for Beam Steering
- For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms
- Retroreflektor für eine Achse
- Rechtsseitiges Bild
- VIS- und NIR-Varianten erhältlich
- Oberflächenebenheit λ/20
- UV-Quarzglassubstrat
- Laseroptikqualität
- Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
- Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
- Verzögerung um λ/4 und λ/2
- λ/20 Oberflächenflachheit
- <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
- Größen von 5 - 25 mm verfügbar
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Ideal für die Wellenlängentrennung
- Entwickelt für kollimierte Quellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
- Sehr leicht, da Reflektor hohl ist
- Keine Materialabsorption oder chromatische Aberration
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.