Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Keilprismen

×
  • Ideal zur Strahllenkung
  • 0,5° - 15° Strahlablenkung
  • Unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Anamorphes Prismenpaar ebenfalls lieferbar

TECHSPEC® Keilprismen können alleine oder als Paar verwendet werden, um Laserstrahlen abzulenken. Die Ablenkung eines einfallenden Strahls durch ein einzelnes Prisma wird in Prismendioptrie gemessen (1 Dioptrie bedeutet eine Ablenkung von 1 cm in einer Entfernung von 1 m).

Spezifikationen

Hinweis:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Fase:
Protective bevel as needed
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8
Bildorientierung:
Beam Deviation
Substrat:
Oberflächenqualität:
20-10
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.1

Produkte

 Beschichtung  Durchm. (mm)  Dioptrie   Ray Deviation @ 633nm (°)   Keilwinkel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Uncoated 12.50 0.87 0.50 0° 58'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 0.87 0.50 0° 58'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 0.87 0.50 0° 58'
Uncoated 12.50 1.74 1.00 1° 56'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 1.74 1.00 1° 56'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 1.74 1.00 1° 56'
Uncoated 12.50 3.49 2.00 3° 52'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 3.49 2.00 3° 52'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 3.49 2.00 3° 52'
Uncoated 12.50 6.99 4.00 7° 41'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 6.99 4.00 7° 41'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 6.99 4.00 7° 41'
Uncoated 12.50 10.51 6.00 11° 21'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 10.51 6.00 11° 21'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 10.51 6.00 11° 21'
Uncoated 12.50 14.05 8.00 14° 51'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 14.05 8.00 14° 51'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 14.05 8.00 14° 51'
Uncoated 12.50 17.63 10.00 18° 8'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 17.63 10.00 18° 8'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 17.63 10.00 18° 8'
Uncoated 12.50 21.26 12.00 21° 10'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 21.26 12.00 21° 10'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 21.26 12.00 21° 10'
Uncoated 12.50 26.79 15.00 25° 14'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 26.79 15.00 25° 14'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 26.79 15.00 25° 14'
Uncoated 25.00 0.87 0.50 0° 58'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 0.87 0.50 0° 58'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 0.87 0.50 0° 58'
Uncoated 25.00 1.74 1.00 1° 56'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 1.74 1.00 1° 56'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 1.74 1.00 1° 56'
Uncoated 25.00 3.49 2.00 3° 52'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 3.49 2.00 3° 52'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 3.49 2.00 3° 52'
Uncoated 25.00 6.99 4.00 7° 41'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 6.99 4.00 7° 41'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 6.99 4.00 7° 41'
Uncoated 25.00 10.51 6.00 11° 21'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 10.51 6.00 11° 21'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 10.51 6.00 11° 21'
Uncoated 25.00 14.05 8.00 14° 51'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 14.05 8.00 14° 51'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 14.05 8.00 14° 51'
Uncoated 25.00 17.63 10.00 18° 8'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 17.63 10.00 18° 8'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 17.63 10.00 18° 8'
Uncoated 25.00 21.26 12.00 21° 10'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 21.26 12.00 21° 10'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 21.26 12.00 21° 10'
Uncoated 25.00 26.79 15.00 25° 14'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 26.79 15.00 25° 14'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 26.79 15.00 25° 14'

Produktdetails

Zwei Keilprismen können als anamorphisches Paar für die Strahlformung eingesetzt werden, um die elliptische Strahlform von Dioden zu korrigieren. Außerdem kann mit einem Prismenpaar ein Strahl innerhalb eines Kreises abgelenkt werden. Der Kreis wird durch 4T beschrieben, wobei T die Ablenkung eines einzelnen Prismas ist. Die Strahllenkung wird durch eine Drehung der beiden Keilprismen gegeneinander erreicht. Typischerweise wird diese Strahllenkung eingesetzt, um einen Bereich abzuscannen und den Strahl an verschiedene Orte zu lenken.

Bitte beachten Sie: Die Strahlabweichung ist in Grad und Dioptrie angegeben. Eine Dioptrie ist 1 cm Abweichung bei einer Entfernung von 1 m zum Prisma.

Technische Informationen

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.