- Ultradünne Mittendicke zur Reduzierung der GDD
- Breitband-IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
- Ideal für Ultrakurzpuls und Laserfokussierung
- UV- oder IR-Quarzglassubstrate
- Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
- Kostengünstig für die OEM-Integration
- Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich
- AR-beschichtet: <1,75% Reflexion pro Oberfläche zwischen 400 und 700 nm
- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Verschiedene Beschichtungen: unbeschichtet, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Auch vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen verfügbar
- Garantierte Laserzerstörschwelle
- 10-5 Oberflächenqualität
- λ/10 Oberflächengenauigkeit
- Ideal für die Bildgebung
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- Präzises Substrat aus Quarzglas
- Präzisere Versionen unserer Asphären
- Präzise asphärische Oberflächen
- Hohe numerische Aperturen für maximalen Durchsatz
- Durchmesser von 10 bis 200 mm
- Brennweiten von 7,5 bis 300 mm
- Breitbandige AR-Beschichtungen verfügbar
- Keine sphärischen Aberrationen
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
- Große Auswahl an numerischen Aperturen
- Einfach zu integrieren
- Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
- Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Präzise und hochpräzise Versionen
- Hohe numerische Aperturen maximieren den Durchsatz
- Optimiert für Anwendungen im NIR
- Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung erhältlich
- Verschiedene Designwellenlängen
- Zylinderlinsen sind ideal für eindimensionale Laserstrahlkonvergenz
- Runde und rechteckige Varianten verfügbar
- Zahlreiche Beschichtungsoptionen erhältlich
- Positive oder negative Meniskuslinsen
- CVD-Zinkselenid ideal für CO2-Systeme
- Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm
- Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
- Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
- Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm
- AR-beschichtet für weniger als 1,75 % Reflexion pro Oberfläche zwischen 400 - 700 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Ideal für thermische Bildgebung
- Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
- Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 3 bis 12 µm
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- AR-beschichtet für <0,4% Reflexion pro Oberfläche bei 425 - 675 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen
- Höhere Auflösung und kleinere Punktgrößen im NIR-Bereich (750-1100 nm)
- Verringerte sphärische Aberration für monochromatische Quellen bis 2 μm
- Breitbandige AR-Beschichtung mit <1% Reflexion zwischen 750-1550 nm
- AR-beschichtet für <1,25% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 1000 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
- Asphärische oder sphärische Formen
- Hohe numerische Aperturen
- Mehr als 90% Transmission von 0,35 - 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Ideal für Integration in IR-Systeme
- AR-beschichtet für <0,5 % Reflexion pro Oberfläche bei 600 - 1050 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Ideal für die Strahlformung
- Genau überwachte optische und geometrische Toleranzen
- Rechteckige und runde Formen erhältlich
- Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
- <3 Bogenminuten Keiltoleranz
- Quarzglassubstrat
- Exzellent für raue Umgebungen
- Hohe Stärke und Härte
- Hohe chemische Stabilität
- Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen ebenfalls erhältlich
- AR-Beschichtung hat eine Reflexion von <0,7 % pro Oberfläche zwischen 750 - 1550 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, VIS-EXT und YAG-BBAR
- Entwickelt von Edmund Optics®, gefertigt von Coherent®
- Hochwertiges ZnSe-Material
- Ohne Beschichtung oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung verfügbar
- Magnesiumfluoridbeschichtung (MgF2)
- Zur Verlängerung der Brennweite
- Negative Achromate mit breitbandiger AR-Beschichtung ebenfalls lieferbar
- Negative Brennweiten zur Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
- Wellenlängenbereich von 200 - 2200 nm
- UV-AR-Beschichtungen verfügbar
- Linsendaten erhältlich
- 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
- Hohe numerische Apertur
- Unbeschichtet oder mit Beschichtung für 3 - 5, 3 - 12 und 8 - 12 µm
- Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
- Ideal für die thermische Bildgebung
- Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Optimiert für R <0,25% @ 532 nm und 1064 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II und VIS-EXT
- Positive Meniskuslinsen
- Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
- Wellenlängenbereich von 2 - 16 µm
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Ideal für die Fasereinkopplung oder die Laserdiodenstrahlformung
- Leistung vergleichbar mit asphärischen Linsen
- Verschiedene Größen und Designwellenlängen erhältlich
- Exzellente Transmission für 345 - 700 nm
- Ideal für NUV LEDs und Quecksilberlampen
- Günstiger Preis, verkittete Linsenpaare
- Linsendaten verfügbar
- Verringerte sphärische Aberration
- Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich
- Niedriger Brechungsindex
- Vakuumgeeignetes UV-Substrat
- Unbeschichtet oder mit den breitbandigen AR-Beschichtungen VIS-NIR und NIR II verfügbar
- AR-beschichtet für <0,5% Reflexion pro Oberfläche zwischen 350 - 700 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II und YAG-BBAR
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
- Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
- Exzellent für raue Umgebungen
- Hohe chemische Stabilität
- Saphir-/Rubin-Kugellinsen ebenfalls erhältlich
- Wellenlängenbereich 1,2 - 7 μm
- Geringe Dichte und Streuung
- Brennweiten zwischen 25 und 250 mm lieferbar
- Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
- Variable Brennweite je nach anliegender Spannung
- Ideal für Autofokusanwendungen in der Bildverarbeitung
- Geringerer Stromverbrauch als bei konventionellen Autofokusobjektiven
- Entwickler-Kits und Linsen mit Thermistor verfügbar
- Spezifikationen ideal für Strahlformung
- Einsatz mit PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung zur Rundung von Laserstrahlen
- Negative Brennweite
- Hochpräzise asphärische Oberfläche
- 3D-Oberflächenprofil bei unbeschichteten Linsen inklusive
- Unbeschichtet oder mit V-Beschichtung mit <0,25% Reflexion
- Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
- Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
- Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
- Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
- Verschiedene Beschichtungen
- Gefasst oder ungefasst
- Substrat aus N-K5
- Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
- PCX- und DCX-Optionen verfügbar
- Negative Brennweite für Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
- Wellenlängenbereich von 200 - 2200 nm
- Mit UV-AR-Beschichtung erhältlich
- Exzellente Transmission im UV-Bereich
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Kugel- und Halbkugellinsen erhältlich
- Kompakte, gepresste asphärische Linse
- Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Tripletts
- Ideal für Laser und Messsysteme
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Farbkorrigierte Kunststoffasphären
- Beugende Oberfläche minimiert chromatische Aberration
- Kostengünstig, gepresst
- Optimiert für 532 nm und 1064 nm, <0,25% absolute Reflexion
- Hervorragende Breitbandtransmission von 500 bis 1100 nm
- Kostengünstige Alternative zu Zweilinsern mit Luftspalt
- Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
- Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
- Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm
- Haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 - 5 μm
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen
- Brennweiten von 25,4 - 500 mm
- Farbkorrigiert für 3–5 μm
- Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
- Komplette Linsendaten erhältlich
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Entwickelt und beschichtet für die Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern
- Hohe Laserzerstörschwellen
- Geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient
- Geringer Brechungsindex
- Substrate aus Kalziumfluorid in IR-Güte
- Imperiale Standardmaße für einfache Integration
- Einfacher Aufbau und Handhabung
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
- Zwei verschiedene Versionen
- Vormontierte PCX-Linsen in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfachen die Integration in optische Systeme
- AR-Beschichtung mit <1,75% Reflexion pro Oberfläche für 400 - 700 nm
- Auch ungefasst erhältlich
- Quadratische oder rechteckige Linsen mit 5 x 5 mm bis 12,5 x 25 mm Größe
- Kleiner asphärischer Formfehler
- Ideal für die Integration in Lasersysteme mit beschränktem Platz
- Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
- Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
- Brennweiten verfügbar von 25 bis 500 mm
- Sehr kleine Fokuspunkte zwischen 1 und 12 µm
- BBAR-Beschichtung für NIR-LWIR von 1-12 µm
- Geringe Absorption und Dispersion
- Beschichtungen für VIS 0° und VIS-NIR
- Durchmesser 6,25 – 25 mm
- MgF2 beschichtete negative Achromate ebenfalls erhältlich
- AR-Beschichtung hat eine Reflexion von <0,7% pro Oberfläche zwischen 750 - 1550 nm
- Doppelkonkave Linsen haben zwei nach innen gekrümmte Oberflächen und eine negative Brennweite
- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Verschiedenste Beschichtungsoptionen: unbeschichtet, VIS-EXT, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I und MgF2
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Leichte OEM-Integration durch kleinen Durchmesser
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für medizinische Geräte und Diagnosegeräte
- Hohe numerische Aperturen
- Vollständige Dokumentation für die OEM-Integration
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen
- Sehr gute Eigenschaften vom UV- bis zum IR-Spektrum
- Quarzglassubstrat
- Optische Oberflächenqualität für Laser geeignet
- Entwickelt von Edmund Optics®, hergestellt von Coherent®
- Hochwertiges ZnSe-Material
- Unbeschichtet oder mit breitbandiger 8-12 µm Antireflexbeschichtung verfügbar
- Vormontiert in gekennzeichneten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 m
- Auch ungefasst erhältlich
- Negative Brennweiten zur Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
- Optimiert auf R<0,25% bei 532 nm und 1064 nm
- AR-beschichtet: <1,0% Reflexion pro Oberfläche für 500 - 1100 nm
- Verschiedene Beschichtungen verfügbar: unbeschichtet, VIS-EXT, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II und V-Coat bei 1064 nm
- Einzigartiges Design aus 3 Elementen
- MgF2 beschichtet
- Achromatische Steinheiltripletts ebenfalls erhältlich
- Kostengünstige, farbkorrigierte Asphären mit innovativem und einzigartigem Design
- Bessere Farbkorrektur als bei standardmäßigen Achromaten
- Ähnliche Korrektur von sphärischer Aberration wie bei Asphären
- Linsendaten verfügbar
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch unbeschichtet lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität
- Entwickelt und beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen
- Asphärischer Formfehler von 1,6λ RMS und 6λ PV
- Modifizierte TECHSPEC® PCX-Linsen
- Negative Brennweiten zur Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
- Hergestellt aus synthetischem Quarzglas in Forschungsqualität
- <0,25% Reflexion bei 1064 nm für Nd:YAG-Laser und Faserlaser
- Auch unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Transmission von 1,2 bis 7 µm
- Beugungsbegrenzte Abbildung
- Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
- AR-beschichtet für beste Transmission
- Ungefasste und gefasste Varianten
- Verkittet und mit Luftspalt erhältlich
- Optimiert für 1:1 Abbildungen
- Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich
- Positive Brennweite
- Quadratische und rechteckige Versionen
- Ideal für Lichtsammelanwendungen geeignet
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch mit MgF2-Beschichtung lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität
- Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
- Hohe Hitzeresistenz
- Geringe Wasserabsorption
- Präzise gepresste Glaslinsen
- Kompakte Größe für Integration in Messsysteme
- Verschiedene Glassubstrate verfügbar
- Verfügbar als Standard-Halbkugel, verkleinerte oder vergrößerte Halbkugel
- Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Bereich
- Ideal für kostenkritische Anwendungen
- Kombinieren Diffusor und Kondensor in einem Element
- Feine, mittlere oder grobe Oberflächenstruktur des Diffusors
- Bieten diffuse, homogene Beleuchtung
- Kondensorlinsen und Diffusoren sind ebenfalls verfügbar
- Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
- Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
- Ideal für IR-Spektroskopie und IR-Bildgebung
- Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
- Antireflexbeschichtete Linsen
- Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar
- Zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
- Ideale Rohlinge für Asphären
- Verschiedene Größen erhältlich
- Halbkugellinsen aus N-BK7 sind ebenfalls erhältlich
- Exzellente Lichtkollektion für Infrarotdetektoren
- Minimaler Absorptionsverlust zwischen 8 und 14 μm
- Linsendaten erhältlich
- Langer Augenabstand
- Scheinbares Bildfeld 45°
- Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
- Brechungsindex 2,0
- Enge Toleranzen
- Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex ebenfalls erhältlich
- Komplette Messdaten werden mitgeliefert
- Präzise asphärische Oberflächen
- Numerische Aperturen von 0,5 und 0,66
- Beugungsbegrenztes Design
- Ideal geeignet zur Erzeugung dünner Linienprofile mit monochromatischen Lichtquellen
- Fokussierung des Lichts in einer Achse
- Designt bei 1550 nm
- Präzise asphärische Oberfläche
- Unbeschichtet oder mit V-Beschichtung mit <0,25% Reflexion
- Entwickelt für Konjugationsverhältnisse von 1:1
- Ideal für Relaissysteme
- Achromatische Hastingtripletts ebenfalls erhältlich
- Dünne, flache Linsen für Fokussierungsanwendungen
- Große Größen für maximale Lichtsammlungseffizienz
- Asphärisch geformte Rillen für verbesserten Durchsatz
- Arrays aus herkömmlichen Zylinderlinsen
- Können als hocheffiziente Diffusoren eingesetzt werden
- Zylindrische Achse des Linsenarrays ist parallel zu der ersten angegebenen Außenabmessung
- Exzellente UV-Transmission
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Präzises Design
- Kontinuierlich fokussierbar
- Geringe Dispersion (Abbesche Zahl vd = 100)
- Einstellbereich von 50 mm bis 120 mm
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und Hirose-Stecker ebenfalls erhältlich
- Farbkorrigierte Asphären aus Glas
- Ideal für Bildgebung und Life-Science-Anwendungen
- MgF2-Beschichtung
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch mit MgF2-Beschichtung lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Doppelkonvexe (DCX) Linsen in Präzisionsqualität
- C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
- Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
- Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen
- Zur Ansteuerung von elektrisch fokussierbaren Optotune-Linsen
- Steuerbereich -250 bis +250 mA mit einer Präzision von 12 Bit
- Treibersoftware als Download erhältlich
- Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
- Zwei Beschichtungen für UV-VIS oder VIS-NIR erhältlich
- Mehrere Brennweiten und Aperturen
- Kontinuierlich fokussierbar
- Einfache Systemintegration durch das C-Mount-Gewinde und die Offsetlinse
- Industriegeeigneter Hirose-Anschluss mit Temperaturmessung
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und FPC-Stecker und Steuermodule sind ebenfalls erhältlich
- Runde Form für eine einfache Integration
- Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
- Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen
- Mehrere Möglichkeiten zur Montage an Objektive
- Große freie Apertur, ideal für industrielle Bildverarbeitung
- Industriegeeigneter Hirose-Anschluss
- Integrierte Temperaturkontrolle zur Verbesserung des Temperaturverhaltens
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und Hirose-Stecker und Linsentreiber sind ebenfalls erhältlich
- Ideal für die Bündelung von Sonnenenergie
- Ausgangsdurchmesser 2,5 und 5 mm
- Akzeptanzwinkel 45°
- Entwickelt für 1X Vergrößerung
- Ideal für endlich konjugierte Größen
- Durchmesser von 10 bis 50 mm
- Ideal für OEM-Anwendungen und Systemintegration geeignet
- Verwendung als Okular oder Vergrößerungsglas
- Verschiedene Vergrößerungen verfügbar
- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar
- Correct for Color and On-Axis Aberrations
- MgF2 Coated for Low Reflection
- Ideal for use as Barlow Lenses
- Positive Brennweite
- Mikro-PCX-Linsen zur Lichtsammlung und -fokussierung
- Verschiedene Beschichtungsoptionen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2 und NIR I
- Hoher Brechungsindex
- Minimale chromatische Aberration aufgrund der niedrigen Dispersion.
- Lieferbar als plankonvexe (PCX-) Linse oder Meniskuslinse
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
- Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
- Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
- Ideal zur Kollimation von Laserdioden
- Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
- Zur Verwendung mit Laserdiodenbarren
- Können mit Fast-Axis-Kollimatoren kombiniert werden
- Bessere Kollimation durch geringe Krümmungsabweichung
- Fast-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
- λ/20 Oberflächenebenheit
- Unbeschichtet oder mit einer Auswahl an Nd:YAG Laser-Beschichtungsoptionen verfügbar
- Komplettes Datenpaket inkl. Interferogramm und Messergebnissen für geometrische Toleranzen im Lieferumfang enthalten
- Versionen für 266 nm oder 4 µm
- Hohe Transmission zwischen 200 nm und 7 µm
- Diamantgedreht für hohe Oberflächengenauigkeit
- CaF2-Substrat mit Vakuum-UV-Güte
- Oberflächenrauheit P4 für geringe Streuung
- Oberflächenqualität 10-5 (Lasergüte)
- Sehr geringer asphärischer Formfehler (RMS)
- ICC-4C-500 steuert bis zu 4 Optotune-Linsen gleichzeitig
- ICC-4C-2000 steuert Optotune Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung
- Ansteuerung über Optotune Cockpit GUI, SDK oder Analogsignal
- Optotune Steuermodule und Gardasoft Controller sind ebenfalls verfügbar
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.