- Verbesserte Stabilität
- Hervorragende Strahlausrichtung
- Längere Nutzungsdauer
- Kürzestes und kompaktestes Objektiv
- Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
- Beugungsbegrenzte Auflösung
- TTL-Modulation bis 10 kHz
- Transversale Mode TEM00
- Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
- TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt (separat verkauft)
- Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
- Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
- Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
- Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit ist ebenfalls verfügbar
- Linien mit homogener Intensitätsverteilung und Auffächerungswinkeln von 20° bis 90°
- Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67
- Verfügbare Wellenlängen: violett, blau, grün und rot
- Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Kamera und Beleuchtung
- Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
- Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
- Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich
- Kompakte, endlich korrigierte Objektive
- Passen direkt an eine C-Mount-Kamera
- Nahezu beugungsbegrenzte Abbildungsleistung
- Achromatische und plane Versionen
- Verwendbar in T- und C-Mount-Systemen
- Ideal für OEM-Anwendungen geeignet
- Zoombereich 4,3:1 oder 6,3:1
- Langer Arbeitsabstand
- Trinokulares Modell erhältlich
- Auf CO2, N2O und NO abgestimmte Quantenkaskadenlaser-Systeme
- Laser, Stromversorgung, Detektor und Steuerelektronik inklusive
- Ideal für Absorptionsspektroskopie und Spurengas-Detektion
- Geringes Rauschen
- Freistehendes Netzteil
- Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau
- Versionen für UV/VIS und VIS/NIR verfügbar
- FC-Stecker kompatibel mit Raumfiltern
- FC-Stecker kompatibel mit Halterungen zur Faserpositionierung
- FC- oder SMA-Stecker
- Gleiche kompakte Bauform für alle Wellenlängenbereiche
- Integrierte Steuerelektronik mit Analog- und Digitalmodulation
- Runder Strahl mit bester Strahlqualität
- Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind auch verfügbar
- Verstellbarer Fokus
- TTL-Modulation bis 10 kHz
- Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm
- Geeignet zur Verwendung in Mikroskopen mit RMS-Gewinde
- Antireflexbeschichtete Optiken
- 4X bis 100X Vergrößerungen verfügbar
- Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
- Adapter erleichtern die Integration von MT-1- und MT-2-Tubuslinsen
- Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde
- Kann zur Befestigung von Filtern oder Zubehör an Objektiven verwendet werden
- Versionen zur Adaptierung auf größere und kleinere Gewinde verfügbar
- Verwenden Sie einen Step-Up Adapterring, wenn das Filtergewinde des Objektivs kleiner ist als der Filter den Sie anbringen möchten
- Abdichtung gegen Umwelteinflüsse nach Schutzart IP67, einfache Montage durch Gewinde
- Elektrisch isoliertes Gehäuse
- Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
- 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz
- ISO 17025 zertifiziert
- Integrierte spektrale Kompensation
- Automatische Temperaturkompensation
- Fotodetektoren, Thermosäulen und pyroelektrische Detektoren
- Verschiedene Größen mit großem Empfindlichkeitsbereich
- Passend zu den Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräten
- Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren sind ebenfalls verfügbar
- Versionen für Weitfeldsysteme und DIN 45 mm erhältlich
- Weitfeldversion mit verstellbarer Dioptriezahl
- Drei Standardvergrößerungen
- Robuste, hochwertige und kompakte Laserdioden
- Hohe Sichtbarkeit bei den Wellenlängen 635 und 670 nm
- Ein intelligent entwickeltes elektronisches Design für konsistente Strahleigenschaften
- Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker
- 1 bis 100 mW Ausgangsleistung und Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm
- Integrierter Treiber für einfache Bedienung
- Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Kamera und Beleuchtung
- Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
- Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
- Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich
- Kompakte Größe
- Elektrischer An- und Ausschalter
- Emissionsanzeige / Strahlabschwächer
- Varianten für runde und elliptische Strahlen
- Blanke Kabelenden zur Systemintegration
- Fokussierbar von 20 mm bis unendlich
- 40X und 100X Modelle
- Strichplatten englisch/metrisch
- Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
- Mehrere Montageoptionen
- Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm
- 7mm Gehäusedurchmesser
- Fokussierbar
- Umpolungsschutz
- Gleichstrombetrieb mit Niederspannung
- Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
- Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
- Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
- Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
- TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
- Hochqualitative plan-apochromatische Objektive
- Modelle mit langem und sehr langem Arbeitsabstand
- Auflösung im Submikrometerbereich
- Vergrößerungen von 2,4X - 320X
- Ergonomisches Design vereinfacht die Nutzung
- Modulares Design für kundenspezifische Anforderungen
- Integrierte Systeme mit Ansteuerelektronik und optischem Element
- Fokussierbare Modelle oder Modelle mit Liniengenerator erhältlich
- Geregelte Ausgangsleistung
- Standardstecker mit drei Pins
- Ideal geeignet für Hellfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
- Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
- Zoombereich 7:1 mit Anschlussmöglichkeit für Kameras
- Große Arbeitsabstände
- Optionales Zubehör ermöglicht Vergrößerungen zwischen 4x - 336x
- Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope ebenfalls erhältlich
- FieldMate zur Messung der Laserleistung
- FieldMaxII zur Messung der Laserleistung und -energie
- ISO 17025 zertifiziert
- Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren, positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren, Laserenergiesensoren bzw. hochempfindliche Leistungssensoren werden separat angeboten
- Sehr hohe Zerstörschwelle
- Großer Dynamikbereich
- Zertifiziert nach ISO 17025
- Premium-Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät besitzt eine Touchscreen-Anzeige
- Deluxe-Laserleistungsmessgerät besitzt eine digitale Anzeige
- USB-Laserleistungsmessgeräte mit direkter Schnittstelle zum Computer
- Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren werden separat angeboten
- Kleine handliche Ausführung mit Touchscreen-Display
- Computer und Software nicht erforderlich
- Hohe Zerstörschwelle
- Akku aufladbar über USB
- Mehrere Wellenlängen (Farben) erhältlich
- Ideal für Mikroskopieanwendungen
- TE-gekühlt
- TTL-Modulation bis 10 kHz
- Rundes Strahlprofil
- Verstellbarer Fokus
- Schnellstes System zur Messung der Laserenergie
- Vollintegriertes USB-System (Plug&Play)
- Große aktive Fläche für Messung des gesamten Strahls
- Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
- Leichtes und kompaktes Objektiv
- Optimiert für lange Arbeitsabstände
- Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
- Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
- Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel sind ebenfalls verfügbar
- Erhöhte Sichtbarkeit bestimmter Laserwellenlängen für die Laserausrichtung
- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Erhältlich als Standardbrille (passt über reguläre Brille) oder anpassbare Komfortbrille
- Ergonomisches Design für lange Beobachtungszeiträume
- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldbetrachtung von biologischen Proben
- Trinokularer Aufbau verfügbar für Anbau von Kameras
- Kompatibel mit den planachromatischen Objektiven von Olympus
- Bis zu 43% kleiner als vergleichbare Systeme
- Optimiert für Sensoren bis zu 1,1“
- Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen
- Bronze-Gewinner des VSD Innovators Award 2023
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.