- Test der Farbbalance
- Enthält natürliche und chromatische Farben, Primärfarben und Grauskala
- 24 oder 30 speziell ausgewählte Farbfelder

- 24 kalibrierte Farbfelder
- 9 Farbtafelgrößen mit Farbfeldern von 150 bis 4150 µm
- Kompatibel mit Öl-Immersions-Objektiven

- Videokalibrierung
- Beständiger Dichtestandard
- Evaluierung / Vergleich des Dynamikumfangs von Kameras

- Bestimmt den Dynamikumfang von Kameras
- 12 Graustufen

- zur Bestimmung des optischen Dichtebereichs von Transmissionsscannern und bildgebenden Systemen

- Diffuse Reflexion mit 99% Reflektivität im UV-VIS-NIR-Wellenlängenbereich (350 - 1600 nm)
- Langlebig, robust und abwaschbar
- NIST-Kalibrierungszertifikat mit Werten von 250 nm bis 2500 nm