- Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/4
- Antireflexbeschichtung für 450-700 nm
- Optische Dichten von 0,1 bis 0,4 verfügbar
- Absorbierende Neutraldichtefilter sind ebenfalls verfügbar

- 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
- Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
- Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

- 20 SCHOTT Standardglastypen
- Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
- Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum

- Dielektrisch beschichtete Langpassfilter
- >90% typische Transmission und Blockung >OD5
- 100% umweltverträglich, RoHS-konform
- Grenzwellenlängen von 320 bis 1000 nm

- Hohe Absorption im NIR-Bereich
- Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
- Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke

- SCHOTT KG Farbglassubstrate
- Absorption infraroter Strahlung
- Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

- Für UV-, VIS- oder IR-Bereich
- Runde und rechteckige Filter erhältlich

- UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
- VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
- Auch ungefasst erhältlich

- Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfacht die Integration in optische Systeme
- Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
- Auch ungefasst erhältlich

- Absorption anstelle von Reflexion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
- Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
- Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 verfügbar
- Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar

- Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
- Auch ungefasst erhältlich

- Dichroitische Filter hoher Sättigung
- Verschiedene Größen und Sets
- Präzise Glassubstrate


- Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
- Ideal für die Farbseparation
- Präzise N-BK7 Substrate

- Anregung durch UV-Strahlung
- Große Auswahl an Fluoreszenzfarben
- Hohe Empfindlichkeit und Haltbarkeit

- Extrem dünnes, flexibles Substrat
- Scharfe Trennung der Spektralbereiche
- Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer

- Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
- Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
- >80% durchschnittliche Transmission

- Resistent gegen viele verschiedene Chemikalien und Lösungen
- Exzellente thermische Resistenz
- Einfache Durchbohrung mit Hochgeschwindigkeits-Hartmetallbohrern

- Leichter Kunststoff
- Exzellente thermische und chemische Resistenz

- Filtergröße 75 mm x 75 mm x 0,1 mm
- Filter für das sichtbare Spektrum und das Infrarotspektrum erhältlich
- IR-Filter haben keine Transmission zwischen 400 und 700 nm

- In großen Größen erhältlich
- Einfach zuzuschneiden
- Kodak-Filternummer 96


- Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
- 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde

- Heft mit über 200 Farbfiltern
- Verbesserte Hitzebeständigkeit und Farbabsorption
- Ideal für den Prototypenaufbau
- Roscolux Farbfilter® sind ebenfalls verfügbar

- Verbessern den Kontrast
- Isolieren Spektralregionen / Farben
- Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
- Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter

- Transmittieren sichtbares Licht, blocken IR-Strahlung
- Scharfe Grenzwellenlängen und hohe Absorption bei der Designwellenlänge
- Erhältlich mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser

- Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
- Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
- Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
- Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar

- Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
- Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
- Leicht und kratzunempfindlich

- Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
- Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
- Leicht und kratzunempfindlich
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.