Produkt in den Warenkorb gelegt

Achromatische Verzögerungsplatten

Filter
Fresnelsche Rhomboidverzögerer Fresnelsche Rhomboidverzögerer
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
  • Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
  • Verzögerung um λ/4 und λ/2
Präzise achromatische Verzögerungsplatten Präzise achromatische Verzögerungsplatten
  • Verzögerung λ/4 und λ/2
  • Doppelbrechendes Polymer
  • Verzögerer nullter Ordnung und achromatische Version verfügbar
  • Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²
Achromatische Verzögerungsplatten Achromatische Verzögerungsplatten
  • Für mehrere Wellenlängenbereiche verfügbar
  • Geringe Abweichung über den gesamten jeweiligen Spektralbereich
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Befestigt in schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse
Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR Neu
  • Ultradünne Substrate für OEM-Integration
  • Versionen für 700-1100 nm und 700-1550 nm
  • Große Einfallswinkel von ±10°
Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarders Variable Flüssigkristallverzögerer von Meadowlark Optics Neu
Meadowlark Optics Liquid Crystal Controller, Analog Controller für Flüssigkristalle von Meadowlark Optics Neu
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.