Produkt in den Warenkorb gelegt

Achromate

Achromate sollen die chromatische Aberration minimieren oder eliminieren. Durch den achromatischen Aufbau wird außerdem die sphärische Aberration reduziert. Achromate eignen sich ideal für viele Anwendungen, beispielsweise die Fluoreszenzmikroskopie, Bildverarbeitung, Inspektion oder Spektroskopie. Achromate werden oft durch Verkittung von zwei Elementen oder durch Einbau der beiden Elemente in einem gemeinsamen Gehäuse hergestellt. Dadurch werden kleinere Brennflecken erreicht als bei vergleichbaren Einzellinsen.

Edmund Optics bietet diverse Achromate an. Es sind mehrere Antireflexbeschichtungen für ultraviolettes (UV-), sichtbares oder Infrarot-(IR-) Licht erhältlich, beispielsweise UV-VIS, MgF2, VIS 0°; VIS-NIR, NIR II oder SWIR. Erhältlich sind auch Achromate speziell für ultraviolettes (UV-) oder infrarotes (IR-) Licht, die bessere Eigenschaften haben als Standardachromate, die lediglich für diesen Wellenlängenbereich beschichtet wurden. Asphärische Achromate, die die Farbkorrektur der Achromate und die bessere Korrektur der sphärischen Aberration der Asphären kombinieren, sind ebenfalls erhältlich. Achromatische Tripletts werden für Anwendungen angeboten, bei denen ein Konjugatverhältnis 1:1 oder eine hohe Brechkraft benötigt werden.

Filter
Achromate mit MgF<sub>2</sub>-Beschichtung Achromate mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
  • Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 nm
  • Achromate mit VIS-0°- und VIS-NIR-Beschichtung ebenfalls erhältlich
Achromate mit VIS-0°-Beschichtung Achromate mit VIS-0°-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
  • Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
  • Achromate mit MgF2- und VIS-NIR-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Achromate mit VIS-NIR-Beschichtung Achromate mit VIS-NIR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
  • Weniger als 0,25% Reflexion pro Oberfläche bei 880 nm
  • Achromate mit MgF2- und VIS-0°-Beschichtung ebenfalls erhältlich
Achromate für den Nahinfrarotbereich Achromate für den Nahinfrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Höhere Auflösung und kleinere Punktgrößen im NIR-Bereich (750-1100 nm)
  • Verringerte sphärische Aberration für monochromatische Quellen bis 2 μm
  • Breitbandige AR-Beschichtung mit <1% Reflexion zwischen 750-1550 nm
Achromate für den nahen UV-Bereich Achromate für den nahen UV-Bereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exzellente Transmission für 345 - 700 nm
  • Ideal für NUV LEDs und Quecksilberlampen
  • Günstiger Preis, verkittete Linsenpaare
Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für 532 nm und 1064 nm, <0,25% absolute Reflexion
  • Hervorragende Breitbandtransmission von 500 bis 1100 nm
  • Kostengünstige Alternative zu Zweilinsern mit Luftspalt
COTS Linsen Negative Achromate mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Negative Achromate mit breitbandiger AR-Beschichtung Negative Achromate mit breitbandiger AR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Asphärische Achromate Asphärische Achromate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kostengünstige, farbkorrigierte Asphären mit innovativem und einzigartigem Design
  • Bessere Farbkorrektur als bei standardmäßigen Achromaten
  • Ähnliche Korrektur von sphärischer Aberration wie bei Asphären
  • Linsendaten verfügbar
Große präzise Achromate Große präzise Achromate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • AR-beschichtet für beste Transmission
  • Ungefasste und gefasste Varianten
  • Verkittet und mit Luftspalt erhältlich
Achromatische Hastingtripletts Achromatische Hastingtripletts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einzigartiges Design aus 3 Elementen
  • MgF2 beschichtet
  • Achromatische Steinheiltripletts ebenfalls erhältlich
Achromatische Steinheiltripletts Achromatische Steinheiltripletts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Tripletts korrigiert für UV bis NIR Tripletts korrigiert für UV bis NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Kalziumfluorid- und UV-Quarzglaselemente
  • Breitbandige Farbkorrektur von 193 nm bis 1000 nm
  • Ideal für Fluoreszenzanwendungen und Spektroskopie
Gefasste Achromate mit MgF<sub>2</sub>-Beschichtung Gefasste Achromate mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Vormontiert in gekennzeichneten C-Mount-Gehäusen
  • Einfache Integration in optische Systeme
  • Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 m
  • Auch ungefasst erhältlich
Achromatenpaare in C-Mount-Fassung Achromatenpaare in C-Mount-Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
  • Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
  • Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen
Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Farbkorrigiert bei 632,8 nm und 1064 nm
  • Optimiert für geringe sphärische Aberration
  • Minimale Spotgröße für Werkstoffbearbeitung
Gefasste Achromatenpaare Gefasste Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
  • Antireflexbeschichtete Linsen
  • Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses Kunststoffhybridasphären
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Farbkorrigierte Kunststoffasphären
  • Beugende Oberfläche minimiert chromatische Aberration
  • Kostengünstig, gepresst
Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Farbkorrigiert für 3–5 μm
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. Über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.
Präzise asphärische Achromate Präzise asphärische Achromate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Farbkorrigierte Asphären aus Glas
  • Ideal für Bildgebung und Life-Science-Anwendungen
  • MgF2-Beschichtung
Achromatensets Achromatensets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Sets für Linsen mit Durchmessern von 12,5 und 25 mm
  • Beschichtungsoptionen VIS 0°, VIS-NIR und MgF2
  • Kompatibel mit dem Tubus- und Cage-System
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Gefasste NIR-Achromatenpaare Gefasste NIR-Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
  • Verschiedene Vergrößerungen
  • Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
  • NIR II beschichtet für 750-1550 nm
Besonders breitbandige Achromate Besonders breitbandige Achromate
  • Breitbandig farbkorrigiertes Design
  • >90% Transmission von 800 bis 4000 nm
  • Ideal für hyperspektrale Bildgebung
  • Achromate für den Nahinfrarotbereich sind ebenfalls verfügbar
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.