Produkt in den Warenkorb gelegt

Zinkselenidasphären für den Infrarotbereich

×
  • Hergestellt aus ZnSe
  • Beugungsbegrenztes Design

Unsere Zinkselenidasphären bieten eine beugungsbegrenzte Fokussierung. Die Linsen werden unbeschichtet oder mit einer Breitbandbeschichtung für höchste Transmission zwischen 8 μm und 12 μm angeboten. Ideal für die Fokussierung von CO2-Laserstrahlung. Wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro. Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.