Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel

×
  • Hoher Kontrast über breiten Einfallswinkel-Bereich
  • Geringe Farbverschiebung bei großen Einfallwinkeln
  • Ideal für nicht kollimierte Lichtquellen

Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel sind für Anwendungen mit nicht kollimiertem Licht vorgesehen, beispielsweise mit einer weißen Breitbandlichtquelle. Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Wire-Grid-Polarisationsfilter, der zwischen zwei hochgenauen, rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen verkittet ist. Auf die Oberflächen des Strahlteilers wurde eine Antireflexbeschichtung aufgebracht, die die Reflexionen auf weniger als 0,5% pro Fläche reduziert. Diese Strahlteiler behalten ihren Kontrast im Spektrum von 400 - 700 nm bei einer großen numerischen Apertur von ± 25°.

Technische Informationen

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.