Produkt in den Warenkorb gelegt

Verstellbarer Filterhalter

×
  • Für Filter bis 3 mm Dicke
  • 1/4 - 20 Löcher zur horizontalen und vertikalen Befestigung
  • Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt

Edmund Optics® bietet eine günstige, verstellbare Halterung für Filter an. Unser Halter ist so konstruiert, dass die maximal mögliche Apertur der Filter oder Spiegel erhalten bleibt, nur ¼ cm2 wird abgedeckt. Die optischen Komponenten werden mit Stützen gehalten, die auf einer 96 mm langen Schiene bewegt werden können.

Über zwei 2 - 56 Feststellschrauben mit Nylonspitzen (Inbusschlüssel inkl.) können die Komponenten sicher in den Stützen befestigt werden, über eine Rändelschraube kann der Filter in der gewünschten Position fixiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.