TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Off-Axis-Parabolspiegel mit DUV-Beschichtung
Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
×
Metallbeschichtung mit hoher Reflexion im tiefen UV (DUV) und sichtbaren Spektrum
Designwellenlänge 190 nm
<50 Å RMS Oberflächenrauheit
Protect your investment.
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit DUV-Beschichtung sind mit DUV Enhanced Aluminium beschichtet und bieten eine hervorragende Reflexion von 190 bis 900 nm. Die OAPs bestehen aus Aluminiumsubstraten und sind diamantgedreht mit einer Oberflächenrauheit von <50 Å RMS, um die Streuuung zu minimieren. Die Standarddurchmesser von 25,4 bis 203 mm sind jeweils mit verschiedenen Brennweiten verfügbar. Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit DUV-Beschichtung sind ideal für den Einsatz mit DUV-Ellipsometern, für die DUV-Ramanspektroskopie oder für die generelle Fokussierung des UV-Lichts von breitbandigen Lichtquellen. Um die Halterung und Systemintegration zu vereinfachen, ist eine Adapterplatte mit Bohrungen (#47-111, separat verkauft) verfügbar, die am Boden der Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden kann.
Bitte beachten Sie: Die Beschichtung ist relativ weich und kann schnell durch Fingerabdrücke und Aerosole beschädigt werden.