Niedrige Rillendichte für Einsatz bei höheren Ordnungen
Toleranz des Rillenabstands <0,05%
Kundenspezifische Abmessungen möglich
Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Protect your investment.
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ bieten eine besonders hohe Auflösung und Dispersion im Vergleich zu anderen reflektierenden Beugungsgittern. Charakteristisch für die Gitter sind ein großer Rillenabstand, eine relativ geringe Rillendichte und große Blaze-Winkel. Sie können vom nahen UV-Bereich bis zum Infrarotbereich (~20 μm) eingesetzt werden. Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ sind ideal für Anwendungen wie kompakte, hochauflösende Spektrometer mit hoher Winkeldispersion und hohem Durchsatz. Kundenspezifische Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Gitter ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.