Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrischer Filterhalter mit Klemmen

×
  • Ideal für rechtwinklige und runde Filter
  • Ideal bei häufigem Optikwechsel

Dieser Filterhalter kann für Optiken mit mindestens 45 mm Größe und bis zu 6 mm Dicke verwendet werden. Die Optiken werden gegen den Rahmen mit 40 mm x 40 mm freier Apertur geklemmt. Besonders gut für unsere Testbilder geeignet. Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt. Alle Größenangaben in mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.