Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasste Kantenfilter mit Gewinde M25,5 und M30,5

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

×
  • TECHSPEC® Langpass- und Kurzpassfilter, gefasst für Bildverabeitungsobjektive
  • Verschiedene Transmissionsbänder
  • Kombination aus Langpass- und Kurzpassfilter ergibt kundenspezifische Bandpassfilter

Unsere TECHSPEC® Kurzpass- und Langpassfilter sind jetzt auch in Fassungen mit den Gewinden M25,5 x 0,5 und M30,5 x 0,5 erhältlich und passen so perfekt auf Bildverarbeitungsobjektive. Ein Kurzpassfilter kann in Bildverarbeitungsanwendungen für die Blockung von rotem oder nahinfrarotem Licht, ein Kurzpassfilter für die Blockung von violettem oder blauem Licht eingesetzt werden.

In die Fassungen können Filter mit bis zu 6,5 mm Dicke eingesetzt werden, sodass die Nutzer zusätzliche Kurzpass- oder Langpassfilter zu unseren vormontierten Filtern hinzufügen können, um kundenspezifische Bandpassfilter zu erstellen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.