LED-Ringlichter für telezentrische Objektive bieten eine hochintensive und gleichmäßige LED-Beleuchtung mit einem Divergenzwinkel, der für telezentrische Objektivarbeitsabstände optimiert ist. Diese Ringlichter wurden für die direkte Integration mit telezentrischen TECHSPEC® CompactTL Objektiven entwickelt und lassen sich ohne zusätzliche kundenspezifische Montage anbringen. LED-Ringlichter für telezentrische Objektive ermöglichen einen Dauerbetrieb über längere Zeiträume, da sie mit einem robusten Metallgehäuse und eingebauten Kühlrippen ausgestattet sind. Das Set für die telezentrischen Compact- und Silver-Objektive (#20-186) beinhaltet Polarisator- und Diffusor-Zubehör, um auch den Einsatz bei Hotspots zu ermöglichen, z. B. bei der Halbleiter- und PCB-Prüfung.
Bitte beachten Sie: Es wird das Netzteil #20-185 benötigt (separat erhältlich).
Ringlichtset (#20-186) für TECHSPEC® CompactTL™ und silverTl™ Objektive |
||
Anzahl | Produktnr. | Beschreibung |
1 | #20-177 | 18 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz |
1 | #20-178 | 22 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz |
1 | #20-179 | 29,5 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz |
1 | #20-180 | 31 mm Innendurchmesser, 0° Divergenz |
1 | #20-181 | 32 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz |
1 | #20-182 | 36 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz |
1 | #20-184 | 40 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz |
1 | #20-187 | Spotlicht |
7 | Ringlichtdiffusor | |
7 | Ringlichtpolarisator | |
12 | Halterung | |
1 | M12-Erweiterungskabel | |
1 | Controller | |
1 | Stromkabel UK | |
1 | Stromkabel US | |
1 | Koffer |