Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PCX-Zylinderlinsen mit Beschichtung für Laserlinien

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
  • Runde Form für eine einfache Integration
  • Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
  • Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen

TECHSPEC® Laserlinien-PCX-Zylinderlinsen eignen sich für Anwendungen, bei denen Laserlicht in nur einer Achse fokussiert werden soll. Diese Zylinderlinsen können zur Lichtfokussierung in einem Spalt- oder Zeilendetektor verwendet werden und sind rund, um die Systemintegration zu vereinfachen. Zusätzlich können TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen in Paaren verwendet werden, um einen Laserdiodenstrahl zu kollimieren und abzurunden. Es sind mehrere Antireflexbeschichtungen für übliche Laserwellenlängen erhältlich, die eine Reflexion von weniger als 0,25% bei der angegeben Wellenlänge ermöglichen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.