Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX)

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
  • λ/20 Oberflächenebenheit
  • Unbeschichtet oder mit einer Auswahl an Nd:YAG Laser-Beschichtungsoptionen verfügbar
  • Komplettes Datenpaket inkl. Interferogramm und Messergebnissen für geometrische Toleranzen im Lieferumfang enthalten

TECHSPEC® Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX) eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf minimale Wellenfrontverzerrung ankommt. TECHSPEC® Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX) zeichnen sich durch ein präzises Quarzglassubstrat, eine Oberflächengenauigkeit von λ/20 und die Oberflächenqualität 20-10 aus und eignen sich damit ideal für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen. Jede Linse wird mit vollständigen technischen Daten geliefert, beispielsweise einem Interferogramm und den Messdaten für Durchmesser, Radius, Mittendicke und Zentrierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.