Produkt in den Warenkorb gelegt

Kodak Wratten-Filter

×
  • Filtergröße 75 mm x 75 mm x 0,1 mm
  • Filter für das sichtbare Spektrum und das Infrarotspektrum erhältlich
  • IR-Filter haben keine Transmission zwischen 400 und 700 nm

Obwohl ursprünglich für die Fotografie entwickelt, werden die Kodak Wratten-Filter auch gerne für eine Vielzahl von Industrieanwendungen eingesetzt. Die Filter sind zwar beschichtet, sollten aber nur an Ecken und Kanten angefasst werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Beschlagen des Filters führen. Die Filter sollten nicht längere Zeit über 50°C gelagert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.