Produkt in den Warenkorb gelegt

IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen

×
  • Wellenlängenbereich 1460 bis 1600 nm
  • Leicht und tragbar
  • Schlüsselband für einfache Mitnahme

Der IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen wurde für die Detektion von IR-Hochleistungslasern entwickelt und wird üblicherweise im Telekommunikationsbereich eingesetzt. Der mit einem intelligenten Infrarotszintillator ausgestattete Detektor fluoresziert bei Laserstrahlung im Bereich von 1460 bis 1600 nm, ohne dass es bei Lasern mit geringerer Leistung zu Fehlern kommt. Durch die aktive Fläche aus Glas und das robuste Acryl der Stäbe sind diese leicht, tragbar und haltbar und können sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen ist ein passives Gerät, das keine externe Leistung benötigt. Die quadratische aktive Fläche (35 mm Seitenlänge) ist AR-beschichtet, der Stab hat eine mattschwarze Oberfläche und ist an einem Schlüsselband befestigt. Die Detektionsstäbe sind ideal für Telekommunikations- und Glasfaserarbeiten, die den Einsatz und die Prüfung von Hochleistungsinfrarotlasern erfordern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.