Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung
Miniatur-Verstellbühnen besitzen ein Schneckengetriebe, das eine Verstellung von 19 mm ermöglicht. Die Messing- und Stahlkonstruktion bietet eine erhöhte Belastbarkeit, während die präzisen geschliffenen Oberflächen eine glatte und exakte Bewegung ermöglichen. Auf Ober- u. Unterseite befinden sich zwei 8-32 oder M4 Befestigungslöcher, damit lassen sich diese Bühnen problemlos in jede experimentelle oder OEM-Anwendung integrieren. Miniatur-Verstellbühnen verfügen über ein dreigängiges Schneckengetriebe, welches es der Bühne ermöglicht, bei jeder Drehbewegung 3 mm zu verstellen und dabei eine präzise und konstante Verstellbarkeit zu gewährleisten. Diese Bühnen haben eine Belastbarkeit von 3 kg sowohl horizontal als auch vertikal.