Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum

Unsere hochpräzisen Off-Axis-Parabolspiegel besitzen ein Glassubstrat mit höchster Oberflächengenauigkeit und eignen sich ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum. Anders als standardmäßige Parabolspiegel fokussieren die Off-Axis-Spiegel das einfallende kollimierte Licht unter einem speziellen Winkel, der einen guten Zugang zum Fokuspunkt ermöglicht. Typische Anwendungen sind Littrow-Spektrometer und Czerny-Turner-Spektrometer und Aufbauten zur Kollimation und Strahlaufweitung.

Bei der Herstellung der Parabolspiegel werden Masterspiegel dubliziert, die strengen Inspektionen unterliegen, beispielsweise der Interferometrie und dem Foucault-Test. Das asphärische optische Profil ist holografisch im Spiegelsubstrat gespeichert.

Technische Informationen

 
Parent Focal Length PFL Reflected Effective Focal Length EFL Y Offset V Off-Set Angle Stock No.
125mm 134mm 67mm 9mm 30° #90-976
200mm 209mm 85mm 24° #90-977
275mm 279.1mm 67.5mm 4.1mm 14° #90-978
#90-980
277.6mm 53mm 2.6mm 11° #90-979
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.