Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Hochqualitative Laserlinienbandpassfilter

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
  • Extrem hohe Transmission >90%
  • Schmale FWHM von typischerweise <0,38% der Laserwellenlänge
  • Hohe Leistung und Zuverlässigkeit

Unsere hochqualitativen Laserlinienfilter setzen einen neuen Standard in Leistung und Zuverlässigkeit. Die Filter werden mit "harter" Ionenstrahl-Sputter-Technologie hergestellt, haben eine Transmission von >90% bei der Designlaserwellenlänge und eine OD >5 nur ±1% von der Laserwellenlänge entfernt. Die Filter sind ideal für laserbasierte Fluoreszenzanwendungen, Ramanspektroskopie und analytische und medizinische Lasersysteme geeignet und wurden so entwickelt, dass sie eine maximale Transmission der stimulierten Emission und eine maximale Unterdrückung des Rauschens der spontanen Emission ermöglichen. Die steilen Kanten machen diese Filter zu einer perfekten Ergänzung zu unseren Laserlininenlangpassfiltern und Rugate Notchfiltern.

Bitte beachten Sie: Diese Filter sind hinsichtlich hoher spektraler Leistung und nicht hinsichtlich einer hohen Laserzerstörschwelle optimiert. Ein typischer LIDT-Wert für diese Filter ist 0,1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.