Leistungsübertragung durch Faser mit hoher Leuchtdichte
Sichtbare und infrarote Wellenlängen
Freistehendes System
Bitte achten Sie immer auf Vorsichtsmaßnahmen und ordnungsgemäße Verwendung der Sicherheitsausrüstung, wenn Sie mit Lasern arbeiten. Der in der jeweiligen Situation benötigte Schutz, sollte von einem Laserschutzbeauftragten oder dem zuständigen Beauftragten für die Arbeitssicherheit festgelegt werden.
Diese Systeme bieten bis zu 450 mW kontinuierliche Leistung und kombinieren ein Glasfaserkabel mit hoher Leuchtdichte mit einer Laserdiode mit thermoelektrischer Kühlung, Wärmesenke, Lüftung und Stromversorgung. Ihr einzigartiges Design beinhaltet einen TTL Modulationseingang (BNC-Verbindung). LCD-Leistungsanzeige in mA. Die Faser kann nicht von der Laserdiode entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass als max. Leistung die Leistung an der Faserspitze angegeben ist. Alles ist fest im Gehäuse verbaut. Anwender hat keinen Zugang zu Diode oder Diodenfaseranschluss. Faser ist mit standardmäßigem SMA-Stecker für hohe Leistungen ohne Epoxidharz ausgestattet. Punkte mit nur 0,3 mm Durchmesser können projiziert werden. Verwendung von AR beschichteten Asphären.
Der optionale Kollimator kann direkt an den SMA-Stecker der Faser angeschraubt werden.