Produkt in den Warenkorb gelegt

Erweiterte Infrarotspiegel

Extended Hot Mirrors

×
  • Bessere NIR Reflexion als standardmäßige Infrarotspiegel
  • Betriebstemperatur bis 230°C
  • Neutrale Farben für 5.500 K oder 3.200 K Quellen (bis ±250 K)
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für Ihre gewünschte Größe an.

Die erweiterten Infrarotspiegel wurden entwickelt, um die Wärme in optischen Systemen zu reduzieren ohne die sichtbare Strahlung zu beeinflussen. Typische Infrarotspiegel reflektieren zwischen 750 nm und ca. 1.250 nm, die erweiterten Spiegel reflektieren bis ca. 1.750 nm, sodass die Wärme im System signifikant reduziert wird.

Infrarotspiegel sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme reduziert und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.