Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
Die Halterung kann für die Positionierung von Edelstahlstangen mit 0,5" Durchmesser und Stangenhalterungen verwendet werden, die über ein Durchgangsloch mit einer ¼ - 20 Inbusschraube befestigt werden. Die Halterung selber wird über eine andere Inbusschraube im Schlitz in Position gehalten. Aufgrund der Schlitzlänge kann die Stange bei 1" Lochabstand über den Bohrungen seitlich oder unter 45° zur Befestigungsstelle positioniert werden. Eloxiertes Aluminium.