Entwickelt für die Messung von Laserleistungen bis zu 300W
Ideal für Anwendungen, bei denen eine Wasserkühlung nicht möglich ist
Kompakte Größe für Portabilität und Außenanwendungen
Coherent® Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren sind eine hervorragende Option zur Messung von Hochleistungslasern in Umgebungen, in denen wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren nicht eingesetzt werden können. Das Lüfterkühlsystem ermöglicht es diesen Thermosäulen-Sensoren, Laser mit einer Leistung von bis zu 300 W kontinuierlich zu überwachen. Zusätzlich ermöglicht die große Öffnungsgröße von 50 mm eine einfache Laserausrichtung für eine schnelle Datenerfassung. Coherent® Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren zeichnen sich durch eine kompakte Größe und eine einfache Handhabung aus und sind somit ideal für den Einsatz im Außenbereich oder in der Produktion geeignet. Die hohe Leistungsauflösung dieser Sensoren stellt sicher, dass genaue Messungen über einen großen Leistungsbereich möglich sind.