Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dachkantprismen

Amici Roof Prisms

×
  • Strahlablenkung um 90°
  • Invertieren und spiegeln Bilder
  • Auflösung 6 Bogensekunden

Dachkantprismen erzeugen invertierte und gespiegelte Bilder mit einer Strahlablenkung von 90°. Die Prismen sind ideal für Spektive und optische Instrument geeignet bei denen ein umgekehrtes Bild von einem Objektiv wieder richtig herum abgebildet und um 90° umgelenkt werden soll, um den richtigen visuellen Eindruck zu erhalten.

Amici Roof Prism Tunnel Diagram
Amici Roof Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.