Produkt in den Warenkorb gelegt

Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Versionen mit 30 Bogenminuten oder 3° Keilwinkel verfügbar
  • Geringe Dispersion
  • Eliminieren Etalon-Effekt und Kavität-Feedback
  • Präzise flache Zinkselenidfenster sind ebenfalls verfügbar

Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics haben einen Keilwinkel von 30 Bogenminuten oder 3°, um Ringmuster von Etalon-Effekten zu eliminieren sowie Kavität-Feedback zu verhindern. Zinkselenid wird häufig aufgrund der geringen Absorption und hohen Beständigkeit gegenüber thermischem Schock in CO2-Lasersystemen mit hoher Leistung eingesetzt. Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind für einen breiten Wellenlängenbereich geeignet und bieten exzellente Transmission im IR-Bereich. Dies macht sie ideal für eine Vielzahl von IR-Anwendungen wie z. B. thermische Bildgebung, FLIR und medizinische Diagnosesysteme.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.