Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphären aus Zinkselenid (ZnSe)

Mehr Produkte von Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
  • Entwickelt von Edmund Optics®, hergestellt von Coherent®
  • Hochwertiges ZnSe-Material
  • Unbeschichtet oder mit breitbandiger 8 - 12 µm Antireflexbeschichtung verfügbar

TECHSPEC® Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) sind auf eine beugungsbegrenzte Fokussierungsleistung für 10,6 µm CO2-Laser ausgelegt. Das von Coherent® hergestellte ZnSe-Material für den Infrarotbereich weist eine Volumenabsorption kleiner 0,0005 cm-1 bei 10,6 µm auf. Die Linsen sind unbeschichtet oder mit einer breitbandigen Antireflexbeschichtung mit einer außergewöhnlichen Transmission von 8 bis 12 µm verfügbar. Durch die präzise Ausführung sind die Linsen ideal für die Integration in Lasersysteme, Wärmebildoptikgruppen und FTIR-Geräte geeignet. TECHSPEC® Asphären aus Zinkselenid weisen einen Passfehler <λ/20 bei 10,6 µm, 40-20 Oberflächenqualität und eine Oberflächenrauheit <50 Å auf.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.