Produkt in den Warenkorb gelegt

Variable Ultrakurzpuls-Stretcher

×
  • Positive Gruppenverzögerungsdispersion bis 4000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 95% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren verfügbar

Variable Ultrakurzpuls-Stretcher bieten eine einfache Lösung für die Kompensierung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei negativ gechirpten oder nicht gechirpten ultrakurzen Laserpulsen. Die variablen Ultrakurzpuls-Stretcher können für die variable Dispersionskompensation eingesetzt werden, ohne dass eine Abweichung des optischen Wegs auftritt. Die hochreflektierenden Beschichtungen wurden für die üblichsten Ultrakurzpuls-Laserlinien wie z. B. Ti:Saphir-Laser, Yb:dotierte Faserlaser und Laser im mittleren IR entwickelt. Die Stretcher können zusammen mit anderen breitbandigen variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren oder variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren verwendet werden, um eine noch bessere Dispersionskontrolle zu erreichen. Variable Ultrakurzpuls-Stretcher sind praktisch, wenn eine Pulsdehnung über einen Substratblock nicht die ideale Wahl ist. Die Stretcher können zusammen mit variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren mit ähnlichen Wellenlängenbereichen in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.