Produkt in den Warenkorb gelegt

Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren

×
  • Negative Gruppenverzögerungsdispersion bis -10.000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 99,7% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Wellenlängenoptionen für UV, Ti:Saphir, Yb-dotierte Faserlaser und mittleres IR (2 µm)

Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren bieten eine einfache Lösung für die Kompensierung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei positiv gechirpten oder nicht gechirpten ultrakurzen Laserpulsen. Die variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren können für die variable Dispersionskompensation eingesetzt werden, ohne dass eine Abweichung des optischen Wegs auftritt. Die hochreflektierenden Beschichtungen wurden für die üblichsten Ultrakurzpuls-Laserlinien wie z. B. UV-Laser, Ti:Saphir-Laser, Yb:dotierte Faserlaser und Faserlaser im mittleren IR (2 µm) entwickelt. In Kombination mit anderen variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren oder -Stretchern wird eine noch bessere Dispersionskontrolle erreicht. Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren sind ideal für Dispersionskompensation und Pulskompression in Anwendungen wie Multiphotonenmikroskopie und Ultrakurzpuls-Mikrobearbeitung. Die Kompressoren können zusammen mit variablen Ultrakurzpuls-Stretchern mit ähnlichen Wellenlängenbereichen in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.