Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hohle Prismen-Retroreflektoren ohne Fassung

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
  • Ideal für die Umlenkung von Licht in einer Achse
  • Hohle Form minimiert Dispersion
  • Ersetzt Dachkantprismen oder Porroprismen in Optikaufbauten

Die TECHSPEC® hohlen Prismen-Retroreflektoren ohne Fassung bestehen aus zwei zusammengeklebten Prismen, die die Form eines hohlen Dachs erzeugen. Dieser Aufbau, bei dem sich die Strahlen nur durch die Luft ausbreiten, ermöglicht den Einsatz des Retroreflektors in großen Spektralbereichen ohne Verluste durch Dispersion oder Absorption. Einfallendes Licht wird dank der engen Dachtoleranz (90° ±10 Bogensekunden) mit großer Genauigkeit unter 180° zur Quelle zurückreflektiert. Die TECHSPEC hohlen Prismen-Retroreflektoren haben eine Standfläche von 17,7 x 17,7 mm und können mithilfe von #17-242 und #18-537 montiert werden. Die Retroreflektoren sind ideal für Anwendungen wie Interferometrie oder optische Verzögerungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.