Produkt in den Warenkorb gelegt

Besonders breitbandige Achromate

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

×
  • Breitbandig farbkorrigiertes Design
  • >90% Transmission von 800 bis 4000 nm
  • Ideal für hyperspektrale Bildgebung
  • Achromate für den Nahinfrarotbereich sind ebenfalls verfügbar

Besonders breitbandige Achromate bieten eine hohe, breitbandige Transmission von mehr als 90% zwischen 800 und 4000 nm. Die Achromate sind eine kompakte Lösung, um den Einsatzbereich einer Anwendung in den mittleren Infrarotbereich auszudehnen und gleichzeitig die chromatische Aberration bei 1030 nm und 3,5 µm zu korrigieren. Für eine optimale Leistung werden diese Linsen aus Kalziumfluorid- und Saphirsubstraten mit Luftspalt hergestellt und in einem Aluminiumgehäuse gefasst. Besonders breitbandige Achromate eignen sich ideal für den Einsatz in breitbandigen Anwendungen wie hyperspektrale Bildgebung und NIR- / MWIR-Spektroskopie sowie für photothermische und breitbandige Lichtquellen wie Superkontinuum-Laser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.