Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
  • Breiter Transmissionsbereich von 700 nm - 40 μm
  • Nicht hygroskopisch
  • Ideal für FTIR-Spektroskopie mit wässrigen Proben

Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics bieten eine flache Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich von 700 nm bis 40 μm. KRS-5 ist nicht hygroskopisch und relativ unlöslich in Wasser, sodass es gut in der FTIR-Spektroskopie als Flüssigzellenfenster bei der Analyse von wässrigen Proben eingesetzt werden kann. Die Fenster haben außer bei starken Säuren eine gute chemische Resistenz. Die Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics sind ideal für den Einsatz in der FTIR-Spektroskopie, als Schutzfenster für säureempfindliche oder hygroskopische Optiken oder als Substrate für holographische IR-Polarisatoren.

Bitte beachten Sie: Thalliumbromidiodid (KRS-5) ist ein giftiges Material, das über die Haut aufgenommen werden kann. Tragen Sie bei Berührung immer Handschuhe. KRS-5 hat eine Tendenz zur Kaltverformung, sodass sich die Form dieser Optiken über die Zeit verändern kann.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.