Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Laserspiegel mit Schaft

×
  • Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
  • >99% Reflexion bei Laserwellenlänge
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
  • TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder dielektrischer Beschichtung sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® Laserspiegel mit Schaft sind hochreflektierende Laserlinienspiegel bei deren Montage nur eine geringe Spannung auf der Oberfläche erzeugt wird. Die Spiegel können ideal in den TECHSPEC® kinematischen runden Spiegelhalterungen oder den Spiegelhalterungen der E-Serie befestigt werden. Der gesamte Kontakt zwischen Spiegel und Halterung ist der Schaft, sodass die Spannung auf der optischen Oberfläche des Spiegels reduziert wird. Aufgrund dieser Spannungsreduktion und der Fertigung aus einkristallinem Quarzglas bieten die Spiegel hervorragende thermische Stabilität und verbesserte Oberflächenebenheit verglichen mit traditionell befestigten λ/10 Planspiegeln. Die TECHSPEC® Laserspiegel mit Schaft sind für die üblichsten Laserwellenlängen verfügbar und somit ideal für Labore und die Integration in Lasersysteme.

Bitte beachten Sie: Kundenspezifische Versionen auf Anfrage.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.