Produkt in den Warenkorb gelegt

Kleine Spiegelhalterungen

Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models)

Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models)

Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) Small Straight Mirror Mounts (Mirror Included with Select Models)
×
  • 1,0” oder 1,5” quadratische Montagefläche
  • Neigungseinstellung über zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
  • Modell mit vormontiertem λ/4 Spiegel verfügbar
  • Gerade oder abgewinkelte Versionen verfügbar

Die kleinen Spiegelhalterungen sind mit einer quadratischen Montagefläche von 1“ oder 1,5“ verfügbar. Über die zwei Feineinstellschrauben aus Edelstahl (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die kleinen Spiegelhalterungen haben Befestigungslöcher in verschiedenen Größen, z.B. für 1/4-20 und 10-32. Die Spiegelhalterungen können auf den meisten Aufbaustangen befestigt werden.

#33-503
#33-503
#33-504
#33-504
#33-499
#33-499
#37-922
#37-922
#33-501
#33-501
#33-502
#33-502
#33-497
#33-497
#33-498
#33-498
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.